LT7170/
LT7170-1

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V、単相または2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®アーキテクチャ:コンパクトで効率的な低EMIのソリューションを実現
  • PMBus/I2Cシリアル・インターフェイス
    • VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、障害検出を含むテレメトリ・リードバック
    • 電圧、電流制限、シーケンシング、ソフト・スタート/ストップ、低電圧/過電圧、位相、周波数(最大4MHz)、ループ補償をプログラム可能
    • 3回プログラム可能なNVMを内蔵
  • 主要なパラメータを抵抗によって選択可能
  • VOUT設定点の範囲:0.4V~5.5V
  • VOUT精度:±0.25%、0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
  • 差動リモートVOUT感知
  • 高速過渡応答
  • 広いVIN電源電圧範囲:最小2.9V(EXTVCCを使用した場合は1.5V)
  • 設定可能かつ同期可能:400kHz~4MHz
  • 24ピン(3.5mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT7170/
LT7170-1
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V、単相または2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ
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
  • LT7170
  • LT7170-1

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT7170
  • LT7170-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT7170-1-AZ

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V 2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

製品詳細

評価用キットEVAL-LT7170-1-AZは、2相シングル出力モノリシックDC/DC同期整流式降圧レギュレータで、LT®7170-1を搭載し、入力電圧範囲は2.9V(EXTVCCを使用した場合は1.5V)~16Vです。出力は、20Aの連続負荷電流を供給できます。EMIを最小限に抑え、PCBレイアウトの感度を低減するために、LT7170-1にはSilent Switcher®レギュレータ構造が組み込まれています。また、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を内蔵しており、PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェイスによりプログラマビリティとテレメトリを実現します。詳細については、LT7170-1のデータシートを参照してください。

EVAL-LT7170-1-AZ評価用ボードは、1MHzに設定されたスイッチング周波数で、1.0Vを出力するように設計されています。最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御が、低出力電圧時の高スイッチング周波数動作を可能にし、優れた過渡応答を実現すると共に、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えます。伝導EMI性能と放射EMI性能を高めるために、EVAL-LT7170-1-AZにはEMIフィルタが搭載されています(図5を参照)。図5の赤色の線は、産業用途の要件に対するCISPR32の制限を示したものです。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。

EVAL-LT7170-1-AZは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずにNVM設定に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をNVMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。NVMは3回までプログラムできます。

eval board
EVAL-LT7170-AZ

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V単相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

製品詳細

評価用キットEVAL-LT7170-AZは、単相のモノリシックDC/DC同期整流式降圧レギュレータです。LT®7170を搭載し、入力電圧範囲は2.9V(EXTVCCを使用した場合は1.5V)~16Vで、出力は最大20Aの連続負荷電流を供給できます。EMIを最小限に抑え、PCBレイアウトの感度を低減するために、LT7170にはSilent Switcher®レギュレータ構造が組み込まれています。また、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を内蔵しており、PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェイスによりプログラマビリティとテレメトリを実現します。詳細については、LT7170のデータシートを参照してください。

EVAL-LT7170-AZ評価用ボードは、1MHzに設定されたスイッチング周波数で、1.0Vを出力するように設計されています。最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御が、低出力電圧時の高スイッチング周波数動作を可能にし、優れた過渡応答を実現すると共に、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えます。

伝導EMI性能と放射EMI性能を高めるために、EVAL-LT7170-AZにはEMIフィルタが搭載されています(図5を参照)。図5の赤色の線は、産業用途の要件に対するCISPR32の制限を示したものです。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。

EVAL-LT7170-AZは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずにNVM設定に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をNVMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。NVMは3回までプログラムできます。

EVAL-LT7170-1-AZ
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V 2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ
EVAL-LT7170-AZ
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V単相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品