LT5506

製造中

VGA付き40MHz~500MHz直交復調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1.8V~5.25Vの広範囲電源
  • 周波数範囲:40MHz~500MHz
  • 調整可能なパワー利得:-4dB~59dB
  • 800mVP-Pの差動出力レベルでTHD < 0.12%(-58dBc)
  • 8.8MHz I/Qローパス出力ノイズ・フィルタ
  • IF過負荷検出器
  • ベースバンドI/Q振幅不均衡:0.2dB
  • ベースバンドI/Q位相不均衡:0.6°
  • 最大利得でのノイズ・フィギュア:6.8dB
  • 低利得での入力IP3:-0.5dBm
  • 低消費電流:27mA
  • 全利得制御範囲にわたる低遅延シフト:2ps/dB
  • スタンバイ時に出力を上側にバイアス
  • 露出パッド付き16ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LT5506
VGA付き40MHz~500MHz直交復調器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 1
LTC5510 製造中 1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
低消費電力RFトランシーバー 1
LT5546 製造中 ベースバンド帯域幅17MHzの40MHz~500MHz VGAおよびI/Q復調器
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2263-12 製造中 12ビット、25Msps低消費電力デュアルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

DC468A
LT5506EUF | 500MHz IF Receiver with VGA and I/Q Demodulator

最新のディスカッション

最近表示した製品