LT5546
製造中ベースバンド帯域幅17MHzの40MHz~500MHz VGAおよびI/Q復調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.68
製品の詳細
- 17MHz I/Q Lowpass Output Noise Filters
- Wide Range 1.8V to 5.25V Supply Voltage
- Frequency Range: 40MHz to 500MHz
- THD < 0.14% (-57dBc) at 800mVP-P Differential Output Level
- IF Overload Detector
- Log Linear Gain Control Range: -7dB to 56dB
- Baseband I/Q Amplitude Imbalance: 0.2dB
- Baseband I/Q Phase Imbalance: 0.6°
- 7.8dB Noise Figure at Max Gain
- Input IP3 at Low Gain: -1dBm
- Low Supply Current: 24mA
- Low Delay Shift Over Gain Control Range: 2ps/dB
- Outputs Biased Up While in Standby
- 16-Lead QFN 4mm × 4mm Package with Exposed Pad
LT5546は、低電圧動作用に設計された、VGA(variable gain amplifier)搭載、I/Qベースバンド帯域幅が17MHzの40MHz~500MHz モノリシック集積化直交復調器です。このデバイスは線形変調形式を使用した規格をサポートしており、VGA、直交ダウンコンバーティング・ミキサ、17MHzローパス・ノイズ・フィルタ(LPF)で構成されています。LOポートは2分割ステージとLOバッファで構成されています。LT5546は、1.8V~5.25Vの単一電源電圧でIおよびQベースバンド信号へのIFダウンコンバージョンを行うためのすべての構成ブロックを備えています。VGA利得は制御入力電圧と線形対数出力の関係にあります。ミキサ出力のハードクリッピング・アンプにより、信号過負荷状態からの回復時間が短縮されます。 また、ローパス・フィルタにより、帯域外ノイズを低減し、スプリアス周波部品の数を削減することができます。 ノイズ・フィルタの-3dBコーナー周波数はおよそ17MHzで、1次ロールオフを備えています。I/Q出力がベースバンド・チップにAC結合されると、スタンバイ・モード時に消費電流が低減され、通常動作モードへの高速過渡応答が可能です。
アプリケーション
- GPS IF Receivers
- Satellite IF Receivers
- VHF/UHF Receivers
- Wireless Local Loop
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5546EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5546EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 1 | ||
LTC5510 | 製造中 | 1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ |
フラクショナル N PLL 1 | ||
LTC6948 | 最終販売 | VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ |
低消費電力RFトランシーバー 1 | ||
LT5506 | 製造中 | VGA付き40MHz~500MHz直交復調器 |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
LTC2264-12 | 製造中 | 12ビット、 40Msps 低消費電力デュアルADC |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く