LTC5510

製造中

1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.10
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力/LO周波数範囲:最大6GHz
  • 入力は30MHz~3GHz超の範囲で50Ωに整合
  • アップコンバージョンまたはダウンコンバージョンが可能
  • OIP3:27dBm(fOUT = 1575MHz)
  • 変換利得:1.5dB
  • ノイズフィギュア:11.6dB(fOUT = 1575MHz)
  • 高い入力P1dB:11dBm(5V)
  • 5Vまたは3.3V電源での電源電流:105mA
  • シャットダウン制御
  • LOの入力インピーダンスが常に整合
  • LO駆動レベル:0dBm
  • 温度モニタ内蔵
  • –40℃~105℃で動作(TC
  • 16ピン(4mm × 4mm)QFNパッケージ
LTC5510
1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
ゲイン・ブロック 2
LTC6430-15 新規設計に推奨 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ
LTC6431-15 新規設計に推奨 50Ω利得ブロックIFアンプ
完全差動アンプ 1
LTC6412 最終販売 800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1983A

LTC5510 | Demo Board - (High Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 3GHz; Output Range 1.2GHz to 2.1GHz

製品詳細

DC1983A: Demo Board for the LTC5510 1MHz to 6GHz Wideband High Linearity Active Mixer.


 


eval board
DC1984A

LTC5510 | Demo Board - (Low Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 2.6GHz; Output Range 10MHz to 1.3GHz

製品詳細

Demonstration circuit 1984A showcases the LTC5510. wideband high linearity active mixer for VHF/UHF upmixer applications, where a 70MHz input signal is upconverted to the 100MHz to 1GHz output range. Its input port is optimized for 30MHz to 2.6GHz, and its output port is optimized for 10MHz to 1.3GHz. The LO input can be either high side or low side.

DC1983A
LTC5510 | Demo Board - (High Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 3GHz; Output Range 1.2GHz to 2.1GHz
DC1984A
LTC5510 | Demo Board - (Low Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 2.6GHz; Output Range 10MHz to 1.3GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品