LT3502
製造中2mm×2mm DFNおよびMS10パッケージの1.1MHz/2.2MHz、500mA降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 入力電圧範囲:3V~40V
- 出力電流:500mA
- スイッチング周波数:2.2MHz(LT3502A)、1.1MHz(LT3502)
- 帰還電圧:800mV
- 短絡に対する耐性あり
- ソフトスタート
- 低いシャットダウン電流:<2μA
- 内部補償
- 昇圧ダイオード内蔵
- 熱特性が改善された2mm×2mm 8ピンDFNパッケージと10ピンMS10パッケージ
LT3502/LT3502Aは、500mAパワースイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータで、2mm×2mmの小型8ピンDFNパッケージと10ピンMS10パッケージで供給されます。3V~40Vという広い入力電圧範囲で動作するので、24V産業用電源や車載バッテリなどの様々な電源を安定化するのに適しています。動作周波数が高いので、小型で低コストのインダクタやコンデンサを使用可能で、非常に小さいソリューションを提供します。LT3502AはAM帯域を超える固定周波数によって無線受信への干渉を回避するので、車載アプリケーションに特に適しています。
サイクルごとの電流制限と周波数フォールドバックによって短絡出力からデバイスを保護し、ソフトスタートと周波数フォールドバックによって起動時の入力電流サージをなくします。DA電流センスにより、フォールト状態でさらなる保護を提供します。また、内蔵の昇圧ダイオードにより、部品数を低減します。
アプリケーション
- 車載システム
- バッテリ駆動機器
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配電源の安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3502AEDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AEDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AEMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AEMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AIDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3502AEMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3502AEMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3502AEMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3502AEMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3502AIMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AIMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3502EMS#PBF | 製造中 | |
LT3502EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3502IMS#PBF | 製造中 | |
LT3502IMS#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3502AIDC#WTRMPBF | 製造中 | |
LT3502AIDC#WTRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT3502AIMS#PBF | 製造中 | |
LT3502IMS#PBF | 製造中 | |
LT3502IMS#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3502AIMS#PBF | 製造中 | |
LT3502AIMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3502EMS#PBF | 製造中 | |
LT3502EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3502IMS#PBF | 製造中 | |
LT3502IMS#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3502EMS#PBF | 製造中 | |
LT3502EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3502A Demo Circuit - 2.2MHz, 500mA, Step-Down Regulator (7-40V to 5V @ 500mA)
- LT3502 Demo Circuit - 1.1MHz, 500mA, Step-Down Regulator (7-40V to 5V @ 500mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3502
- LT3502A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。