LTC4316

製造中

シングルI2C/SMBusアドレス変換器

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 同じアドレスを持つ複数のスレーブが同じバスで共存可能
  • 抵抗で設定可能なアドレス変換
  • ソフトウェアによるプログラミング不要
  • SMBus、I2C、およびI2C Fast Modeに準拠
  • パススルー・モードにより、一般的な呼び出しアドレス指定が可能
  • ESD耐性:±4kV(人体モデル)
  • 2.5V、3.3V、および5Vバスのレベル変換
  • スタック状態バスのタイムアウト
  • 通電中の基板への挿入や引き抜き時にSDAおよびSCLの損傷を防止
  • バスのHot Swapをサポート
  • 10ピンMSOPおよび3mm × 3mm DFNパッケージ
LTC4316
シングルI2C/SMBusアドレス変換器
Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 2
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
LTC4318 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2591A

LTC4316 Demo Board | EasySMU: I2C Address Translator and Simple Multichannel Source Measurement Unit (Requires DC2026 and 12V power supply)

製品詳細

EasySMU is a single-channel ±12V/±40mA programmable-voltage/programmable-current source with accurate voltage/current measurement capability. The LTC4316 I2C address translator enables up to eight independent EasySMUs to be controlled by a single I2C master.

eval board
DC2217A

LTC4316 Demo Board | Single I2C/SMBus Address Translator (requires DC590 or DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2217A features the LTC4316 single I2C/SMBus address translator. The LTC4316 enables one or more I2C or SMBus slave devices to translate their hardwired address to a different address. This allows slaves with the same address to coexist on the same bus. Only discrete resistors are needed to select the new address and no software programming is required. Up to 127 different translations are available.

DC2591A
LTC4316 Demo Board | EasySMU: I2C Address Translator and Simple Multichannel Source Measurement Unit (Requires DC2026 and 12V power supply)
DC2591A DC2591A
DC2217A
LTC4316 Demo Board | Single I2C/SMBus Address Translator (requires DC590 or DC2026)
DC2217A Demo Board DC2217A Demo Board DC2217A Demo Board DC2217A Demo Board DC2217A Demo Board DC2217A - Demo Board Image DC2217A - Schematic

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0506-FMCZ Simplified Block Diagram (All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0506 Circuits from the Lab®

10Mbps/100Mbps/1000Mbps のデュアル・チャンネル、低消費電力産業用イーサネット PHY ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RGMII、RMII、およびMIIモードをサポート
  • デュアル・ポートにより、リング型またはライン型のトポロジが可能
  • 1000Mbspsで154mのケーブルを駆動可能
CN0506
10Mbps/100Mbps/1000Mbps のデュアル・チャンネル、低消費電力産業用イーサネット PHY ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. EVAL-CN0506-FMCZ Simplified Block Diagram (All Connections and Decoupling Not Shown)
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0506-FMCZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品