LT1134A

製造中

Advanced Low Power 5V RS232 Drivers/Receivers with Small Capacitors (Includes LT1130 thru LT1141)

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.47
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ESD Protection over ±10kV (±15kV IEC-1000-4-2 for LT1133A, LT1137A and LT1141A)
  • Uses Small Capacitors: 0.1µF, 0.2µF
  • 1µA Supply Current in SHUTDOWN
  • 120kbaud Operation for RL = 3k, CL = 2500pF
  • 250kbaud Operation for RL = 3k, CL = 1000pF
  • CMOS Comparable Low Power
  • Easy PC Layout: Flowthrough Architecture
  • Rugged Bipolar Design: Absolutely No Latchup
  • Outputs Assume a High Impedance State When Off or Powered Down
  • Improved Protection: RS232 I/O Lines Can Be Forced to ±30V Without Damage
  • Output Overvoltage Does Not Force Current Back into Supplies
  • Available in SO and SSOP Packages
LT1134A
Advanced Low Power 5V RS232 Drivers/Receivers with Small Capacitors (Includes LT1130 thru LT1141)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品