ADUM7643

製造中

デジタル・アイソレータ、6チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/3)、1kV・RMS

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.43
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型20ピンQSOPパッケージ
  • 1000V rmsのアイソレション・レーティング
  • 低消費電力動作:
    3.3V動作時:
    - チャンネルあたり1.6mA(max)@0Mbps~1Mbps、
    - チャンネルあたり7.8mA@25Mbps
    5V動作時:
    - チャンネルあたり2.2mA(max)@0Mbps~1Mbps
    - チャンネルあたり11.2mA(max)@25Mbps
  • 双方向通信
  • 最大データ・レート(NRZ):25Mbps
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15kV/μs以上

ADUM7643
デジタル・アイソレータ、6チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/3)、1kV・RMS
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
ADuM163N 新規設計に推奨 フェイルセーフおよび 3 リバース・チャンネル機能付きの堅牢な 3.0 kV rms 6 チャンネル・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADUM7641

ADUM7641 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM7643EBZ supports the ADuM7640, ADuM7641, ADuM7642, and ADuM7643, which are 1 kV, 6-channel iCoupler® isolators. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead QSOP pad layout, support for signal fanout, and loopback as well as optimal bypass capacitance. Signals can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

EVAL-ADUM7641
ADUM7641 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品