ADuM7442S

新規設計に推奨

デジタル・アイソレータ、航空宇宙、25 MBPS、クワッドチャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型 16 ピン・フラットパック・パッケージ
  • 200 V rms のアイソレーション・レーティング
  • 低消費電力動作
  • 5 V 動作
    • 20 mA/チャンネル(最大値)(25 Mbps 時)
  • 3.3 V 動作
    • 14 mA/チャンネル(最大値)(25 Mbps 時)
  • 双方向通信
  • 最大データ・レート: 25 Mbps(NRZ)
  • 3 V/5 V のレベル変換
  • 高温動作: 125 °C
  • 放射線耐性: 100K
ADuM7442S
デジタル・アイソレータ、航空宇宙、25 MBPS、クワッドチャンネル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUM7442S

ADuM7442S 評価用ボード

機能と利点

  • 4 つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
  • 複数の接続オプション
  • アイソレータの両側に個別に電力を供給可能
  • ユーザー設定可能な入出力チャンネルのロード・オプション
  • Tektronix アクティブ・プローブのサポート
  • ADuM7442AF-EMX エンジニアリング・ユニットを装備(温度範囲全体にわたってフライト・ユニットと同じフォーム、フィット、機能)

製品詳細

EVAL-ADuM7442S は、ADuM7442S の 25MBPS スペース・グレード・クワッド・チャンネル・デジタル・アイソレータをサポートしています。評価用ボードは、4 つすべてのチャンネルにアクセスでき、信号ファンアウトとループバックの他、最適なバイパス容量を備えています。信号は、エッジマウント SMA コネクタを通じてボードに接続するか、使用していないヘッダー位置を利用して直接接続することができます。エッジマウント SMA コネクタのサポートに加えて、デカップリングされた端子ブロックが電源接続用に用意されています。Tektronix アクティブ・プローブとの互換性は 200 ミルのヘッダー位置が含まれることによって実現されています。

ボードは、4 層ボードとしての最高のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側に完全な電源およびグラウンド・プレーンを備えています。ノイズと EMI 伝送を最小限に抑えるためにプレーン間容量バイパスが PCB に実装されていますが、緩和のためのその他の設計機能は含まれていません。高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109 アプリケーション・ノートの追加のボード・レイアウト技術を参照してください。

EVAL-ADUM7442S
ADuM7442S 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品