ADUM7241

製造中

デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(チャンネル信号方向:1/1)、1kV

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
  • 安全性の認定および規制当局の認可
    • UL認定
    • UL1577:1000Vrms 一分間
  • 低消費電力動作
    • 5V動作時
    • チャンネルあたり2.4mA(max)@0Mbps~1Mbps
    • チャンネルあたり11.8 mA(max)@25Mbps
  • 3.3V動作時
    • チャンネルあたり1.7mA(max)@0Mbps~1Mbps
    • チャンネルあたり8.2mA(max)@25Mbps
  • 双方向通信
  • 最大データレート(NRZ):25Mbps
  • 3V/5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15kV/μs以上

ADUM7241
デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(チャンネル信号方向:1/1)、1kV
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
ADUM321N 新規設計に推奨 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-1CH2CHEBZ

Evaluation Board for Single and Dual Channel Standard Data Isolators in 8 lead SOIC Package

機能と利点

  • Access to all 2 data channels 
  • Multiple connection options 
  • Support for Tektronix active probes 
  • Provision for cable terminations 
  • Support for PCB edge-mounted coaxial connectors 
  • Easy configuration 
  • Sample iCoupler digital isolator must be ordered separately: 

Supported iCoupler Models
ADuM110N0BRZ / ADuM110N1BRZ
ADuM120N0BRZ / ADuM120N1BRZ
ADuM121N0BRZ / ADuM121N1BRZ
ADuM210N0BRIZ / ADuM210N1BRIZ
ADuM225N0BRIZ / ADuM225N1BRIZ
ADuM226N0BRIZ / ADuM226N1BRIZ
ADuM7240ARZ / ADuM7240CRZ
ADuM7241ARZ / ADuM7241CRZ
ADuM1200AR / ADuM1200ARZ
ADuM1200BR / ADuM1200BRZ
ADuM1200CR / ADuM1200CRZ
ADuM1200WSRZ / ADuM1200WTRZ
ADuM1200WURZ
ADuM1201AR / ADuM1201ARZ
ADuM1201BR / ADuM1201BRZ
ADuM1201CR / ADuM1201CRZ
ADuM1210BRZ
ADuM3200ARZ / ADuM3200BRZ
ADuM3200CRZ / ADuM3200WARZ
ADuM3200WBRZ / ADuM3200WCRZ
ADuM3201ARZ / ADuM3201BRZ
ADuM3201CRZ / ADuM3201WARZ
ADuM3201WBRZ / ADuM3201WCRZ
ADuM3210ARZ / ADuM3210BRZ
ADuM3210TRZ / ADuM3210WARZ
ADuM3210WBRZ / ADuM3210WCRZ
ADuM3211ARZ / ADuM3211BRZ
ADuM3211TRZ /ADuM3211WARZ
ADuM3211WBRZ / ADuM3211WCRZ
ADuM1280ARZ / ADuM1280BRZ
ADuM1280CRZ / ADuM1280WARZ
ADuM1280WBRZ / ADuM1280WCRZ
ADuM1281ARZ / ADuM1281BRZ
ADuM1281CRZ / ADuM1281WARZ
ADuM1281WBRZ / ADuM1281WCRZ

製品詳細

The EVAL-1CH2CHSOICEBZ supports single and dual channel standard data isolators in 8 lead SOIC packages. The evaluation board provides a JEDEC standard 8-lead SOIC_N and SOIC_W pad layout. This supports signal distribution, loopback, and loads referenced to VDDx or GNDx, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can conducted to the board through header pins or through edge-mounted SMA connectors (not supplied with board). Terminal blocks provide for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes (not supplied with board).

The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

EVAL-1CH2CHEBZ
Evaluation Board for Single and Dual Channel Standard Data Isolators in 8 lead SOIC Package

最新のディスカッション

最近表示した製品