ADUM6212

製造中

デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、DC/DCコンバータ内蔵、(チャンネル信号方向:0/2)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
  • 安定化された3.135V~5.25V出力
  • 出力電力:最大150mW
  • 2チャンネルのDC~100Mbps(NRZ)信号絶縁
  • ソフトスタート機能付き電源
  • 5.3mm沿面距離の20ピンSSOPパッケージを採用
  • 最大15MHzのSPIをサポート
  • 高温動作:105°C
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL規格認定
      • UL 1577に準拠して3750V rms/1分間
    • CSA部品承認通告#5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V peak
ADUM6212
デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、DC/DCコンバータ内蔵、(チャンネル信号方向:0/2)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品