ADUM6010

製造中

絶縁型DC/DCコンバータ、3.75kV rms

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
  • 安定化された3.15Vまたは5.25V出力
  • 出力電力:最大150mW
  • 5mm沿面距離の20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:105°C
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADUM6010
絶縁型DC/DCコンバータ、3.75kV rms
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
ADuM6020 新規設計に推奨 低放射の 5 kV  絶縁型 DC/DC コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADuM5010/ADuM6010 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM5010

ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM5010EBZ supports the ADuM5010 and ADuM6010 150 mW isolated power modules. It provides a JEDEC standard SSOP20 pad layout as well as support for setting the desired output voltage, setting enable control, and providing multiple positions for on-board loads and bypass capacitors.

isoPower devices employ high frequency high power switching circuits to enable power transfer across chip scale, air core transformers. The evaluation board includes EMI mitigation recommendations from the AN-0971 Application Note. With the included techniques, this PCB and power module is capable of meeting the requirements of CISPER22 Class A or Class B depending on the voltage and load range.


Complete specifications for the ADuM5010 and ADuM6010 are provided in the ADuM5010 and ADuM6010 data sheets, available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADUM5010
ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board

最新のディスカッション