ADuM5412

製造中

Robust 2.5 kV rms Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter & 2 Reverse Channels

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.07
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • isoPower integrated, isolated dc-to-dc converter
  • Up to 150 mW output power
  • Quad dc to 150 Mbps signal isolation channels
  • 24-lead SSOP package with 5.3 mm minimum creepage
  • High temperature operation: 105°C
  • High common-mode transient immunity: 100 kV/μs
  • Safety and regulatory approvals
    • UL 1577
      • VISO = 2500 V rms for 1 minute
    • IEC/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB 4943.1
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (pending)
      • VIORM = 565 V peak
ADuM5412
Robust 2.5 kV rms Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter & 2 Reverse Channels
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
ADUM6422A 新規設計に推奨 DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM5411

DC/DC コンバータ内蔵型 4 チャンネル iCoupler データ・アイソレータ(24 ピン SSOP パッケージ)の評価用ボード

機能と利点

  • 4 つのデータ・チャンネルへのアクセスとデータ出力イネーブル制御ピン
  • 設定の容易な isoPower DC/DC コンバータ制御
  • 分離された一次電源プレーンおよび二次電源プレーンによるデータ・チャンネルおよび isoPower 内蔵 DC/DC コンバータの個別動作
  • データおよび電力用の複数の接続オプション
  • PCB(プリント基板)エッジマウント同軸コネクタのサポート
  • アクティブ・プローブのサポート
  • EMI(電磁干渉)に対するレイアウトの評価

製品詳細

EVAL-ADuM5411EBZ は、isoPower 内蔵 DC/DC コンバータを組み込んだ、24 ピン SSOP パッケージの 4 チャンネル iCoupler® データ・アイソレータ(ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 および ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412)をサポートしています。EVAL-ADuM5411EBZ は、信号外乱、ループバック、電源およびグラウンド・プレーンに参照される負荷をサポートします。また、評価用ボードには EMI 評価機能とバイパス・コンデンサおよびバルク・コンデンサもあります。信号ソースは、ヘッダーピンまたはエッジマウント SMA コネクタ(SMA コネクタは別売)を通じてボードに伝導できます。評価用ボードのスクリュー端子ブロックが電源接続を提供します。ボードには、アクティブ・プローブとの互換性のために 0.2 インチのヘッダー位置が含まれています(プローブ・ヘッダー・ピンは別売)。


評価用ボードは、4 層ボードとしての最高の PCB 設計方式に従い、絶縁バリアの両側に完全な電源およびグラウンド・プレーンを備えています。EMI やノイズを緩和するためのその他の設計機能は、この評価用ボードには含まれていません。高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1349 アプリケーション・ノート、AN-1109 アプリケーション・ノート、AN-0971 アプリケーション・ノートの追加の評価用ボード・レイアウト技術を参照してください。


EVAL-ADuM5411EBZ は、ADuM5411 を取り付けた状態で提供されます。ADuM5410、ADuM5412、ADuM6410、ADuM6411、ADuM6412 などの EVAL-ADuM5411UEBZ と併用するには、サポートされている他の DC/DC コンバータ内蔵型 iCoupler デジタル・アイソレータ(別売)が必要です。


ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 と ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412 のすべての仕様は、アナログ・デバイセズが提供する ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 と ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412 のデータシートにそれぞれ記載されています。評価用ボードを使用する際は、このデータシートと併せて参照してください。

EVAL-ADuM5411
DC/DC コンバータ内蔵型 4 チャンネル iCoupler データ・アイソレータ(24 ピン SSOP パッケージ)の評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品