ADUM4474

製造中

絶縁型スイッチング・レギュレータ、4チャンネル・アイソレータ付き(チャンネル信号方向:0/4)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2500 V rmsのアイソレーションについては、ADuM3474の製品ページをご覧ください。
  • 補償機能を備えた絶縁型PWM帰還
  • 5 V入力電圧で最大2.5 W出力電力を可能にする1次側トランス・ドライバ
  • 調整可能な安定化出力:
    3.3 V ~ 24 V
  • 最大効率:80%
  • 4チャンネルのDC ~
    -25 Mbps(NRZ)信号絶縁
  • 200 kHz ~ 1 MHzで調整可能な発振器
  • パワーアップ時のソフトスタート機能
  • パルスごとの過電流保護機能
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 5000 V rmsのアイソレーション
  • 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • 沿面距離8.3 mmの20ピンSOICパッケージを採用
  • 高い動作温度:105°C


ADUM4474
絶縁型スイッチング・レギュレータ、4チャンネル・アイソレータ付き(チャンネル信号方向:0/4)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4471

ADUM4471 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM4471EBZ board can be used for different applications of the ADuM447x iCoupler isolated switching regulators. With the ability to be configured as a circuit with either single- (default) or double-supply output, the board supports a variety of input/output configurations and multiple transformer options. It is equipped with an ADuM4471 switching regulator (ADuM4471ARIZ) for voltage isolation, but can also be used with ADuM4470ARIZ, ADuM4472ARIZ, ADuM4473ARIZ, or ADuM4474ARIZ. The regulator features integrated feedback and a switching frequency that can be set from 200 kHz to 1000 kHz.

The user guide provides all the necessary details to set up and use the EVAL-ADuM4471EBZ board. Although the EVAL-ADuM4471EBZ comes with the ADuM4471 switching regulator on board, the printed circuit board (PCB) is designed for compatibility with the entire ADuM447x family. Additional information about the supported iCoupler devices is available in the ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADuM4471EBZ board.

EVAL-ADUM4471
ADUM4471 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADUM4474に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品