ADUM4166

新規設計に推奨

絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(ダウンストリーム・クロック入力)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USB 2.0信号でロー・スピード、フル・スピード、ハイ・スピードの各接続を自動検出
    • 1.5Mbps、12Mbps、480Mbpsの各データ・レート
  • アップストリーム・ポートまたはダウンストリーム・ポート用双方向USBアイソレータ
    • リドライブと高速データ・リタイミングにより、入力ジッタ除去とオープン・アイを実現
    • 柔軟なクロック入力オプション
  • 4.5V~5.5VのVBUSxまたは両側で3V~3.6Vの動作
    • アイドル状態、ロー・スピード、またはフル・スピード・モード時の電源電流:21mA(代表値)
    • アイドル状態、ハイ・スピード・モード時の電源電流:48mA(代表値)
  • USB 2.0サスペンド(L2)または切断時に超低消費電力スタンバイ
    • 低消費電力スタンバイ時、アップストリーム電源電流:1.7mA(代表値)
    • 低消費電力スタンバイ時、ダウンストリーム電源電流:20μA(代表値)
  • 絶縁バリアをまたぐIEC 61000-4-2 ESD保護:±8000V
  • CISPR32/EN55032クラスBに適合
  • 高いコモンモード過渡耐圧:50kV/μs(代表値)
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • UL(申請中):5700V(実効値)で1分間、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
      • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601‑1
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849VPEAK
  • 動作温度範囲:−55°C~+125°C
  • 沿面距離を増やして8.3mmの沿面距離およびクリアランスを確保した、20ピン、ワイド・ボディのSOIC_ICパッケージ
ADUM4166
絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(ダウンストリーム・クロック入力)
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
isoPower 1
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4166

絶縁型USB 2.0のハイスピード、フルスピード、ロースピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータADuM4165/ADuM4166の評価

機能と利点

  • USB 2.0データ転送をサポート
    • ロー・スピード(1.5Mbps)
    • フル・スピード(12Mbps)
    • ハイ・スピード(480Mbps)
  • 標準のUSBタイプAおよびタイプBコネクタ
  • アップストリーム5V電源:ケーブルまたは外部電源から
  • ダウンストリーム電源:外部電源から
  • 3.3Vまたは5Vの外部電源に対応
  • ダウンストリーム側のPGOOD(パワー・グッド)インジケータ
  • 外部クロックのオプション接続
  • テスト・ポイント接続オプション
  • 20ピンSOIC_ICパッケージ・オプション(沿面距離8.3mm)

製品詳細

EVAL-ADuM4165EBZおよびEVAL-ADuM4166EBZを使用すると、追加部品なしでUSBホストやUSBペリフェラルに直接接続して、ADuM4165およびADuM4166 USBアイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADuM4165/ADuM4166は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、アイソレータ・チャンネル、USBトランシーバー、電源回路とタイミング回路、コントロール・ロジックおよび内部終端、プルアップ、プルダウンを組み合わせたもので、沿面距離を増やした1つの20ピン、ワイド・ボディのSOIC_ICパッケージに集積しています。

この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグランド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADuM4165/ADuM4166を評価できます。ただし、高電圧使用時の安全性は認定されていないため、テストは有資格の担当者が実行する必要があります。

アップストリーム側の電力は接続されたUSBホストから提供できますが、ダウンストリーム側には外部電源が必要です。

ADuM4165/ADuM4166の詳細については、ADuM4165/ADuM4166のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM4165EBZまたはEVAL-ADuM4166EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADUM4166
絶縁型USB 2.0のハイスピード、フルスピード、ロースピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータADuM4165/ADuM4166の評価

最新のディスカッション

最近表示した製品