ADuM362N

新規設計に推奨

3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.90
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いコモンモード過渡耐圧:180kV/µs(代表値)
  • 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い耐性
  • 短い伝搬遅延
    • 6.2ns(代表値)(最大10ns)(5V動作時)
  • 低い動作時消費電力:1Mbpsで1.65mA/チャンネル未満
  • 2.25Vから5.5Vへのレベル変換
  • 最大150Mbpsのデータ・レートを確保(5V動作時)
  • 高温動作:125°C
  • 安全性と規制に対する認定
  • RQ-16[QSOP]パッケージ
    • UL 1577(申請中)
      • VISO = 3000VRMS(1分間)
    • EN IEC 60747-17(申請中)
      • VIORM = 636VPEAK
      • VIOSM = 10,000VPEAK(強化)
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
    • IEC/CSA 60601-1(申請中)
    • IEC/CSA 61010-1(申請中)
    • CQC GB 4943.1(申請中)
  • 絶縁バリアをまたぐIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV
  • 入力/出力ピンのESD保護:±4kV HBM
  • ハイ(N1)またはロー(N0)のフェイルセーフ・オプション
  • 16ピン、RoHS準拠、QSOPパッケージ
ADuM362N
3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ
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
isoPower 1
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 2
LT8306 新規設計に推奨 光アイソレータ不要の60V、低IQ、絶縁型フライバック・コントローラ
LT3999 製造中 デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ
マイクロパワー降圧レギュレータ 1
LT8604 新規設計に推奨 高効率42V/120mA同期降圧
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM36xN

ADuM362N(3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ)の性能評価

機能と利点

  • ADuM36xNデジタル・アイソレータ・ファミリの性能評価を簡素化
  • 16ピンQSOPパッケージ内の他の6チャンネルiCoupler®デジタル・アイソレータの評価をサポート
  • コンパクトで構成が容易、ブレッドボード/プロトタイプ・ボードで迅速に評価できるように最適化
  • すべての信号の測定用に適合可能なテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは、ADuM36xN(3.0kV rms、iCouplerデジタル・アイソレータ・ファミリ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。また、EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、未実装のU1、U3、U4によって他の複数の16ピンQSOP iCouplerデジタル・アイソレータも評価できます。U1、U3、U4は、サポートされているデバイスの評価に適したJEDEC規格の複数の16ピンQSOPフットプリントおよび配線を備えています。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードでは各コンポーネント(U1~U4)間にV字形の溝があり、ユーザはPCBをいくつかの部分に分割して、選択した特定のデバイスをブレッドボードや同様なプロトタイピング・ボード上で簡単に検査できます。

電源と入出力ピンはピン・ヘッダー・コネクタに直接接続するか、プロトタイピング・ボードに接続できます。

EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードは、通常のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側にグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。

テスト対象デバイス(DUT)の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADuM362Nのデータシートに記載されています。EVAL-ADuM36xNEBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADuM362Nのデータシートを参照してください。

EVAL-ADuM36xN
ADuM362N(3.0kV rms、6チャンネル・デジタル・アイソレータ)の性能評価

最新のディスカッション

ADUM362Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品