ADRF5532

新規設計に推奨

2.3GHz~2.7GHzのレシーバー・フロント・エンド

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RFフロント・エンド内蔵
    • LNAおよび高出力シリコンSPDTスイッチ
    • オン・チップのバイアスおよびマッチング
    • 単電源動作
  • ゲイン:2.6GHzで35.5dB(代表値)
  • ゲイン平坦度:400MHzの帯域幅で0.2dB(25°C時)
  • 低ノイズ指数:2.6GHzで1.2dB(代表値)
  • 低挿入損失:2.6GHzで0.7dB(代表値)
  • TCASE = 105°Cで高出力に対応
    • 寿命全期間
      • 平均LTE出力(8dB PAR):36.5dBm
    • シングル・イベント(10秒以内の動作)
      • 平均LTE出力(8dB PAR):39dBm
  • 高入力IP3:−4dBm
  • 低電源電流
    • 受信動作:5Vで118mA(代表値)
    • 送信動作:5Vで15mA(代表値)
  • 正ロジック制御
  • 5mm × 3mm、24リードLFCSPパッケージ
  • ADRF5534、3.1GHz~4.2GHzレシーバー・フロント・エンドとピン互換
ADRF5532
2.3GHz~2.7GHzのレシーバー・フロント・エンド
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5532

ADRF5532(2.3GHz~2.7GHz、レシーバー・フロント・エンド)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5532用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5532は、時分割複信(TDD)アプリケーション用に設計された統合型RFフロント・エンド・マルチチップ・モジュールです。このデバイスは2.3GHz~2.7GHzで動作します。ADRF5532は、低ノイズ・アンプ(LNA)と高出力シリコン単極双投(SPDT)スイッチで構成されています。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5532の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5532-EVALZについて説明します。ADRF5532-EVALZボードの写真を図1に示します。

ADRF5532 ICはADRF5534ベア評価用ボードに搭載されていることに注意してください。ただし、アセンブリ全体はADRF5532-EVALZとなります。

このデバイスの詳細については、ADRF5532のデータシートを参照してください。ADRF5532-EVALZを使用する際に参照してください。

EVAL-ADRF5532
ADRF5532(2.3GHz~2.7GHz、レシーバー・フロント・エンド)の性能評価

最新のディスカッション

ADRF5532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品