部品 7 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Device Configuration 並べ替え Device Configuration sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Features 並べ替え RF Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Insertion Losstyp 並べ替え Insertion Loss sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Powermax 並べ替え Input Power sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gaintyp 並べ替え Gain sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. NFtyp 並べ替え NF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Specified at Freq 並べ替え Specified at Freq sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 2/2 選択済の値 | to$ US | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | toHz | toHz | todB | todBm | toV/V | todB | toHz | ||||
3.1GHz~4.2GHzのレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 13070 | $7.28 (ADRF5534BCPZN) | 24-lead LFCSP (5 mm x 3 mm x 0.95 mm) | Single-Channel | 1-stage LNA, High Power SPDT | 3.1G | 4.2G | 0.8 | 37 | 35.5 | 1.3 | 3.6G | ||
デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 13168 | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | - | - | 3.3G | 4G | 0.5 | 43 | 36 | 1.05 | 3.6G | ||
デュアル・チャンネル、2.3GHz~2.8GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 15747 | $9.76 (ADRF5519BCPZN) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 2.3G | 2.8G | 0.5 | 43 | 35 | 1 | 2.6G | ||
デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 376725 | $9.76 (ADRF5515BCPZN) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 3.4G | 3.8G | 0.45 | 43 | 33 | 1 | 3.6G | ||
デュアル・チャンネル、3.7GHz~5.3GHz、レシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 11259 | $13.43 (ADRF5547BCPZN) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 3.7G | 5.3G | 0.5 | 40 | 33 | 1.6 | 4.6G | ||
レシーバー・フロント・エンド、デュアル・チャンネル、1.8GHz~2.8GHz | 新規設計にお薦めします。 | 24738 | $13.43 (ADRF5549BCPZN) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 1.8G | 2.8G | 0.6 | 40 | 35 | 1.4 | 2.3G | ||
デュアル・チャンネル、2.4GHz~4.2GHzレシーバー・フロント・エンド | 新規設計にお薦めします。 | 158 | $13.43 (ADRF5545ABCPZN) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Dual-channel | 2-Stage LNA, High Power SPDT | 2.4G | 4.2G | 0.65 | 40 | 32 | 1.45 | 3.6G |