ADP5588

製造中

モバイルI/OエクスパンダおよびQWERTYキーパッド・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 18本のGPIOポート・エクスパンダまたは10 × 8キーパッド・マトリックス
  • GPIOをGPI、GPO、およびキーパッドの行や列として設定可能
  • デュアル・ライト・センサー入力(C8およびC9)
  • I2Cインターフェース
  • I2Cレジスタ読出しの自動インクリメント
  • 動作電圧:1.8V~3.0V
  • キーパッド・ロック機能
  • オープンドレイン割込み出力
  • キー・プレス割込みとキー・リリース割込み
  • レベル設定可能なGPI割込み
  • プログラマブルなプルアップ
  • オーバーフロー割込み付きのキー・イベント・カウンタ
  • リセット・ラインとGPIにおける50μのバウンス防止時間
  • 1μA(typ)のアイドル電流、1キー・プレスに対する55μA(typ)のポーリング電流ドレイン
  • 4mm × 4mmの小型LFCSPパッケージ
ADP5588
モバイルI/OエクスパンダおよびQWERTYキーパッド・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADP5588

ADP5588 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is no longer available for evaluation and is obsolete.


The ADP5588 demonstration board is used to exercise the features of the ADP5588 keypad/GPIO expander IC. It consists of a daughterboard and a motherboard. The motherboard houses the keypad (80 switches), a USB connector (JP1), a reset switch (S17), and all the hardware necessary to power the IC and establish USB communication with the PC. Two 20-pin connectors (J11 and J12) are used to plug in the daughterboard. The ADP5588 IC is mounted on the daughterboard along with the LK1 and LK2 jumpers, which are used to insert or remove the C19 and C20 capacitors from the light sensor comparator circuitry.

The demonstration board assembly is powered either via J10 or the USB port and comes with a free graphical user interface (GUI) to exercise the ADP5588 features. In addition to the keypad switches, the motherboard also has 18 GPO LED indicators (D1 through D11, D22 through D27, and D30), power status LEDs (D19 and D21), a 2.7 V regulator, a 3.3 V regulator, and jumpers (J1 through J8 and J13 through J22) to configure the GPIOs as GPIs, GPOs, or keypad lines. The motherboard is equipped with jumpers (LK8 and LK10) to configure the board to use either external regulated voltages via J10 or the on-board regulators when plugged into the USB port. When using the USB port as the power source, place jumpers across Pin 1 and Pin 2 of LK8 and LK10. When using external voltages, place jumpers across Pin 2 and Pin 3 of LK8 and LK10. VCC (Pin 3 of J10) should be 1.8 V to 3.0 V, and VBOARD (Pin 1 of J10) should be 3.3 V.

EVAL-ADP5588
ADP5588 Evaluation Board

最新のディスカッション