ADP5585

製造中

キーパッド・デコーダとI/O(入/出力)エキスパンダー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • イベント記録用のための16エレメントのFIFOを内蔵
  • 構成可能な10チャンネルのI/O
  • 最大5×5までの、オプション(ADP5585ACBZ-01-R7)で11のGPIO(5×6)を備えた、マトリクス用のキーパッド・デコーディング
  • キー・プレス/キー・リリースの割り込み
  • GPIO機能
  • 選択可能な割り込みレベルを備えたGPI
  • 100kまたは300kΩのプルアップ抵抗
  • 300kΩのプルダウン抵抗
  • プッシュプルまたはオープン・ドレインのGPO
  • プログラマブル・ロジック・ブロック
  • PWM生成回路:
      - 内部PWM生成
      - 内部PWMと機能を備えた外部PWM
  • リセット・ジェネレータ
  • 最大1MHzをサポートする高速モード・プラス(Fm+)を備えたI2Cインターフェース
  • オープン・ドレイン割り込み出力
  • 16ボールのWLCSPパッケージ(1.59mm×1.59mm)
ADP5585
キーパッド・デコーダとI/O(入/出力)エキスパンダー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADP5585
ADP5585 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品