ADP5520

新規設計には非推奨

バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大6個の白色LEDを駆動する効率的な非同期ブースト・コンバータ
  • 2.7~5.5Vの入力電圧範囲
  • 128のプログラマブル・バックライトLED電流レベル(最大30mA)
  • 周囲光センシングと自律的なバックライト調整
  • プログラマブル・バックライト・フェードイン/フェードアウト時間
  • プログラマブル・バックライト減光およびオフ時間
  • 設定可能な8本のGPIOピン(入力、出力、最大4×4のキーパッド)
  • 最大3つの補助用LED電流シンク(1つは専用、2つは設定可能)
  • 64のプログラマブル補助用LED電流レベル(最大14mA)
  • プログラマブル補助用LEDフェードイン/フェードアウト時間
  • プログラマブル補助用LEDオン/オフ時間(点滅が可能)
  • I2C互換シリアル・インターフェース
  • 外部プロセッサに通知する割り込み線(INT)
  • ハード・リセット(RST)
  • 電流制限保護
  • 熱過負荷保護
  • 小型4.0 mm × 4.0 mm、24ピンLFCSPパッケージ
ADP5520
バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP5586 製造中 キーパッド・デコーダとI/O(入 / 出力)ポート・エクスパンダー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP5520

ADP5520 Evaluation Board

製品詳細

The ADP5520 evaluation board allows the user to exercise the main features and functionality of the ADP5520 backlight driver with I/O expander IC. A daughterboard houses the actual IC and associated components for backlight driving. The daughter-board plugs into a larger motherboard that houses additional components for device configuration and stimulus. The evaluation board is powered via the USB port and is accompanied by a free register graphical user interface (GUI) that allows interaction with all internal settings of the ADP5520.

EVAL-ADP5520
ADP5520 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品