ADP5134

新規設計に推奨

降圧スイッチング・レギュレータ(デュアル、3MH z、1200 m A)と2つのLDOレギュレータ(300 m A)、高精度イネーブル機能付、パワー・グッド出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • メイン入力電圧範囲:2.5 V~5.5 V
  • 2つの1,200 mA降圧安定化電源と2つの300mALDO内蔵
  • 24ピンLFCSPパッケージ(4 mm×4 mm)
  • レギュレータ精度:±1.8%
  • 工場でのプログラム可能または外部調整可能なVOUTx
  • 電源シーケンスを容易にするための高精度イネーブル・ピン
  • 工場選択可能なパワー・グッド・ピン
  • 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM/PSMモード
  • BUCK1/BUCK2:出力電圧範囲: 0.8V~3.8 V
  • LDO1/LDO2:出力電圧範囲: 0.8V~5.2 V
  • LDO1/LDO2:入力電圧範囲: 1.7 V~5.5 V
  • LDO1/LDO2:高PSSR特性と低出力ノイズ

ADP5134
降圧スイッチング・レギュレータ(デュアル、3MH z、1200 m A)と2つのLDOレギュレータ(300 m A)、高精度イネーブル機能付、パワー・グッド出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP5134

ADP5134 Evaluation Board

製品詳細

This user guide describes the hardware for the evaluation of the ADP5134 and includes detailed schematics and PCB layouts. The ADP5134 is available in a 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP package.

The ADP5134 LFCSP evaluation board has two step-down regulators with two LDOs that enable evaluation of the ADP5134. The evaluation board is available with an adjustable voltage option.


Full details on the parts are provided in the ADP5134 data sheet.

EVAL-ADP5134
ADP5134 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品