ADP2102

新規設計には非推奨

ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、低デューティサイクル、3MHz同期型

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲2.7 V~5.5 V
  • 負荷電流:600 mA(max)
  • 95%の効率
  • 低デューティサイクル動作
  • わずか3つの小型セラミック部品の使用
  • 標準動作周波数: 3 MHz
  • 固定出力電圧範囲: 0.8 V~1.875 V
  • 可変出力電圧は最大3.3V
  • シャットダウン電源電流:0.01μA
  • 自動省電力モード
  • 内部同期整流
  • 内部ソフト・スタート機能

ADP2102
ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、低デューティサイクル、3MHz同期型
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
ADP2108 製造中 ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP2102

ADP2102 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2102 evaluation board is a complete step-down, dc-to-dc converter solution using the ADP2102 step-down, dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±2% over all conditions) regulated output voltage with load currents up to 600 mA. It comes in two versions: fixed output with output voltages ranging from 0.8 V to 1.875 V and adjustable output with output voltages ranging from 0.8 V to 3.3 V.

EVAL-ADP2102
ADP2102 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品