ADN4621

新規設計に推奨

実効値7.5kV/3.75kV、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(1リバース・チャンネル)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.59
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 実効値7.5 kV/3.75kVのLVDS(低電圧差動伝送)アイソレータ
  • TIA/EIA-644-AのLVDS信号レベルに対応
  • デュアル・チャンネル構成(ADN4620:2 + 0、ADN4621:1 + 1)
  • 2.5Gbpsまでの任意のデータ・レートで低ジッタ・スイッチング
    • 2チャンネル全体で合計5Gbpsの帯域幅
    • 伝搬遅延(代表値):2.15ns
    • ジッタ(代表値):ランダム0.82ps(実効値)、トータル40ps(ピークtoピーク)
  • 低消費電力の1.8V電源とI/O用の3.3V電源
  • 絶縁バリア全体を±7kVのIEC 61000-4-2 ESD規格で保護
  • 高いコモンモード過渡耐圧:70kV/μs(代表値)
  • 安全性と規制に関する認定(16ピンSOIC_ICパッケージ)
    • UL(申請中):1分間で7500V(実効値)、UL1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE適合性認定、強化絶縁(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1500VPEAK(最大動作絶縁電圧)
  • リフレッシュ(低速出力精度チェック)のイネーブルまたはディスエーブル
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 沿面距離5.3mmの小型SSOPパッケージまたは沿面距離15.1mmのワイドSOIC_ICパッケージ
ADN4621
実効値7.5kV/3.75kV、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(1リバース・チャンネル)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADN4621

ADN4621(3.75kV実効値、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ)の性能評価

機能と利点

  • 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
  • 2.5ギガビット動作および高精度のジッタ測定(ランダム・ジッタに対し1ps(実効値)未満)に対応可能な高速レイアウト。
  • SMA端子による利便性の高い接続
    • サイド1(VDD1)およびサイド2(VDD2)の1.8V電源
    • サイド1(VIO1)およびサイド2(VIO2、ADN4621でのみ使用)のLVDSレシーバー用3.3V電源
    • サイド1のグラウンド(GND1)およびサイド2のグラウンド(GND2
    • サイド1のLVDS信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+またはDOUT2+、DIN2−またはDOUT2−
    • サイド2のLVDS信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+またはDIN2+、DOUT2−またはDIN2−
  • ジャンパで選択可能なリフレッシュ・モード
  • すべてのLVDSレシーバーに終端抵抗

製品詳細

EVAL-ADN4620EBZおよびEVAL-ADN4621EBZでは、外部部品を用いずにADN4620/ADN4621 LVDS(低電圧差動伝送)アイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADN4620/ADN4621には、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術が採用され、2チャンネル・アイソレータとLVDSレシーバーおよびドライバが単一の20ピンSSOPパッケージに統合されています。ADN4620/ADN4621は、最大2.5Gbpsのデータ・レートでの動作が低ジッタで可能です。

EVAL-ADN4620EBZ/EVAL-ADN4621EBZには、アイソレータの両側に別々のグラウンド・プレーンと電源プレーンがあり、1.8V電源がADN4620/ADN4621デバイスの両側に個別に必要です。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADN4620/ADN4621を評価できます。サイド1には(ADN4621の場合はサイド2にも)3.3Vを供給する追加の電源が必要です。

ADN4620/ADN4621の詳細については、ADN4620/ADN4621のデータシートを参照してください。EVAL-ADN4620EBZまたはEVAL-ADN4621EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADN4621
ADN4621(3.75kV実効値、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品