ADM4850

製造中

RS-485/RS-422 トランシーバ、5 V、1/8 負荷、スルーレート制限、(半二重、115 kbps)

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • EIA RS-485/RS-422 に準拠
  • データ・レート: 115 kbps
  • 半二重と全二重のオプション
  • 低いスルーレートで EMI を低減
  • 真のフェールセーフのレシーバ入力
  • シャットダウン・モードでは 5 μA(max)の供給電流
  • 1 つのバスに最大 256 個のトランシーバが可能
  • ディスエーブルまたはパワー・オフ時は高 Z 出力
  • バス・コモンモード範囲: −7 V ~ +12 V
  • サーマル・シャットダウンと短絡回路保護機能
  • MAX308x とピン互換
  • −40°C ~ +85°Cの温度範囲で仕様を規定
  • 8 ピン SOIC、8 ピン LFCSP、8 ピン MSOP を採用
  • 車載アプリケーション用に認定済み
ADM4850

RS-485/RS-422 トランシーバ、5 V、1/8 負荷、スルーレート制限、(半二重、115 kbps)

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品