ADM3260

製造中

I2Cアイソレータ、デュアル、ホットスワップ可能、DC/DCコンバータ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower内蔵:
    • 安定化された3.15Vまたは5.25V出力
    • 最大150mWの出力パワー
    • 高いコモンモード・トランジエント耐性:25kV/μs以上
  • iCouplerが内蔵されたI2Cデジタル・アイソレータ
    • 双方向I2C通信
    • 3.0V/5.5V電源/ロジック・レベル
    • オープン・ドレイン・インターフェース
    • ホットスワップ・アプリケーションに最適
    • 30mAの電流シンク能力
    • 周波数:最大1000kHz
  • 5.3mm沿面距離を備えた20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:105℃
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADM3260
I2Cアイソレータ、デュアル、ホットスワップ可能、DC/DCコンバータ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADM3260

ADM3260 Evaluation Board

製品詳細

This user guide describes information related to the EVAL-ADM3260EBZ evaluation board. The evaluation board provides all of the support circuitry required for users to evaluate the ADM3260 hot swappable dual I2C isolators with integrated dc-to-dc converter.

The ADM3260 data sheet provides additional information and should be consulted when using the EVAL-ADM3260EBZ evaluation board.


Based on the isoPower technology, the integrated isolated dc-to-dc converter on the ADM3260 uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care is taken during board layout to meet emissions standards. See the AN-0971 Application Note for board layout recommendations.


Features
  • Full-featured evaluation kit for ADM3260
  • Screw terminals for easy connection
  • Multiple test points for easy node access
  • Knob adjustable isolated dc-to-dc output voltage
  • Special layout to minimize electromagnetic interference (EMI)

EVAL-ADM3260
ADM3260 Evaluation Board

最新のディスカッション