ADM3051

製造中

工業用高速CANトランシーバ、24Vシステム向け、バス・プロテクション付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.11
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 物理層のCANトランシーバ
  • VCCは5 Vで動作
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データ・レート:最大1Mbps
  • CANHとCANLは24Vシステムでの電源/グランドへの短絡に対して、短絡回路保護機能
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • バス上のノード数は110またはそれ以上可能
  • EMI軽減のためのスロープ制御
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 低電流のスタンバイ・モード
  • 工業用動作温度範囲: −40°C~+125℃
  • 8ピンSOICパッケージを採用
ADM3051
工業用高速CANトランシーバ、24Vシステム向け、バス・プロテクション付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3051

ADM3051 Evaluation Board

機能と利点

  • Easy evaluation of the ADM3051 controller area network (CAN) transceiver
  • Convenient connections for power and logic signals through screw terminal blocks
  • Screw terminal block for bus cable signals and shield
  • Test points for measuring all signals
  • Configure operating mode using jumper connection
    High speed
    Slope control
    Standby
  • Slope control resistor of 47 kΩ fitted by default
  • Termination resistors (2 × 30 Ω) with common-mode filter

製品詳細

The EVAL-ADM3051EBZ allows quick and easy evaluation of the ADM3051 CAN transceiver. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. Screw terminal blocks provide convenient connections for logic signals and power.

The main device on the evaluation board, the ADM3051, is a controller area network (CAN) physical layer transceiver, allowing a protocol layer CAN controller to access the physical layer bus. The ADM3051 complies with the ISO 11898 standard. It is capable of running at data rates of up to 1 Mbps.


For evaluation with a bus cable, a screw terminal block is provided to allow connection of CANH and CANL signals and connection of the cable shield.


The operating mode of the ADM3051 can be selected by jumper configuration. Three operating modes are available: high speed, slope control, and standby. Selecting standby mode connects Pin 8 (RS) of the ADM3051 to VCC, placing the device in a low current standby mode. Selecting slope control mode limits EMI by connecting RS with a 47 kΩ resistor to ground to modify the rise and fall of slopes. This mode facilitates the use of unshielded cables. Alternatively, selecting high speed mode disables slope control by connecting RS to ground, allowing high speed operation. Shielded cables or other measures to control EMI are necessary in this mode.

EVAL-ADM3051
ADM3051 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品