ADM2490E

製造中

RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護、全二重

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.91
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁型、全二重RS-485/RS-422トランシーバ
  • RS-485 I/Oピン上で±8kVのESD保護
  • 16Mbpsのデータ・レート
  • ANSI TIA/EIA-485-A-1998およびISO 8482:1987(E)規格に適合
  • 高い同相トランジェント耐性:> 25kV/μs
  • 5Vまたは3V電源動作に対応(VDD1
  • オープン回路フェイルセーフ設計をレシーバに採用
  • バス上のノード数:32
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 安全および規制規格認定
    • UL規格認定:UL1577(5000V rms絶縁電圧、1分間)
    • VDE規格適合
      • DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884-10 Part 2): 2003-01
      • DIN EN 60950 (VDE 0805): 2001-12; EN 60950: 2000
      • VIORM=848Vピーク
  • 動作温度範囲:-40~+105℃
  • 16ピン・ワイド・ボディSOICパッケージ
ADM2490E
RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護、全二重
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 8

技術記事 3

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADM2490E

ADM2490E Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADM2490EEBZ allows the isolated ADM2490E RS-485 transceiver to be easily and quickly evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components.The ADM2490E differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines.

The device uses Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 2-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. The logic side of the device is powered with either a 5 V or a 3 V supply, and the bus side uses an isolated 5 V supply.

EVAL-ADM2490E
ADM2490E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品