ADM2482E

製造中

RS-485トランシーバ、16Mbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、全/半二重、トランス・ドライバ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.71
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 半二重または全二重に設定可能な絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ
  • 外付けトランス用の発振器ドライバを内蔵
  • RS-485入力/出力ピンに±15kVのESD保護機能を内蔵
  • TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に準拠
  • データレート:16Mbps
  • 5Vまたは3.3V動作(VDD1
  • バス上のノード数:256
  • フェイルセーフのレシーバ入力
  • 安全規格の認定
    • UL認定:UL 1577に従い2500V rms で1分間
    • VDE適合性認定
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • VIORM=560V peak
  • サーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
  • 動作温度範囲:-40~+85℃
  • ワイドボディ、16ピンSOICパッケージ


ADM2482E
RS-485トランシーバ、16Mbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、全/半二重、トランス・ドライバ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADM2482E

ADM2482E Evaluation Board

機能と利点

  • Easy evaluation of the ADM2482E/ADM2487E
  • Isolated ground plane layout
  • Configurable as full duplex or half duplex
  • Evaluation of the ADM2482E at 16 Mbps
  • Evaluation of the ADM2487E at 500 kbps

製品詳細

The ADM2482E evaluation board allow the ADM2482E/ADM2487E isolated RS-485 transceivers to be quickly and easily evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components.

The ADM2482E feature an integrated transformer driver that outputs a pair of square waves to an external transformer to provide isolated power. When the ADM2482E is powered by 3.3 V on the logic side (VDD1), a transformer, U3, is required with a turns ratio of 1:1.5 (DA2303-AL). This ensures that there is enough headroom for the ADP3330 LDO to output a regulated 3.3 V output (EVAL-ADM2482EEB3Z and EVAL-ADM2487EEB3Z). 


When the ADM2482E is powered by 5 V on the logic side, a transformer, U3, is required with a turns ratio of 1:1 (GA3157-AL) to give a 5 V input for the ADP3330, which regulates an output of 3.3 V output (EVAL-ADM2482EEB5Z and EVAL-ADM2487EEB5Z).

EVAL-ADM2482E
ADM2482E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品