ADF4378
ADF4378
新規設計に推奨VCOと確定的汎用パルス・リタイマーを内蔵したマイクロ波広帯域シンセサイザ
高性能データ・コンバータのクロック供給アプリケーション向けに800MHz~12.8GHzの範囲で動作する、SYSREFリタイマー搭載のインテジャーN PLL/VCO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$116.63
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数範囲:800MHz~12.8GHz
- ジッタ = 18fsRMS(統合帯域幅:100Hz~100MHz)
- ジッタ = 27fsRMS(ADC S/N比法)
- 広帯域ノイズ・フロア:-160dBc/Hz @12GHz
- PLL仕様:
- -239dBc/Hz:正規化された帯域内位相ノイズ・フロア
- -147dBc/Hz:正規化された帯域内1/fノイズ
- 位相検出器周波数:最大500MHz
- リファレンス入力周波数:最大1GHz
- PFDスプリアス(代表値):-100dBc
- 出力遅延の仕様情報:
- 部品間標準偏差:3ps
- 温度ドリフト:0.03ps/℃
- 調整ステップ・サイズ:<+/-0.1ps
- マルチチップ出力位相アライメント
- リタイミングされるLVDS SYSREF出力
- 3.3Vおよび5Vの電源
- 7mm x 7mm 48ピンLGA
ADF4378は、電圧制御発振器(VCO)とシステム・リファレンス(SYSREF)リタイマーを搭載する高性能で超低ジッタのインテジャーNフェーズ・ロック・ループ(PLL)です。データ・コンバータやミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)クロック・アプリケーションに最適です。この高性能PLLは、−239dBc/Hzの正規化帯域内位相ノイズ・フロア、超低1/fノイズ、高い位相/周波数検出器(PFD)周波数を備え、極めて低いインバンド・ノイズと統合ジッタを実現します。ADF4378の基本VCOおよび出力デバイダは、800MHz~12.8GHzの周波数を生成します。ADF4378には必要なすべての電源バイパス・コンデンサが内蔵されているため、コンパクトなボードの基板スペースを節約できます。
複数のデータ・コンバータおよびミックスド・シグナル・フロントエンド・クロックのアプリケーションの場合、ADF4378を使用すると、出力同期機能への自動リファレンス、プロセス、電圧、および温度にわたる出力遅延機能への整合リファレンス、出力遅延調整機能への±0.1ps未満のジッタなしリファレンスの実装により、他のクロック・ソリューションで必要なクロック・アライメントとキャリブレーションのルーチンが簡素化されます。
汎用パルス・リタイマー機能により、SYSREF、SYNC、マルチチップ同期(MCS)の各アーキテクチャにおいて、予測可能かつ正確なマルチチップ・クロックおよびパルスのアライメントが実現します。JESD204BおよびJESD204Cサブクラス1ソリューションは、ADF4378を、リファレンス信号とSYSREF信号のペアを分配するIC(集積回路)と組み合わせることによってサポートされます。パルス・リタイマー機能によって、広く分布したSYSREFを、厳格な出力クロックのタイミングよりもゆっくりしたリファレンス周波数のタイミングに合わせるだけで済むため、システム設計が単純化されます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)で選択可能な電流モード・ロジック(CML)、低電圧ポジティブ/擬似エミッタ結合ロジック(LVPECL)、低電圧差動伝送(LVDS)のSYSREF入力とLVDS SYSREF出力により、CMLからLVDSへの信号変換が可能となり、様々なコンバータのクロックとSYSREFアライメントが単純化されます。パルス・リタイマー機能は、他のICのトランシーバーMCS信号やSYNC信号にも使用できます。
アプリケーション
- 高性能データ・コンバータおよびミックスド・シグナル・フロントエンドのクロック供給
- ワイヤレス・インフラストラクチャ(MC-GSM、5G)
- 試験および計測
- データ・コンバータが統合されたFPGA
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4378BCCZ | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADF4378BCCZ-RL7 | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。