ADF4218L

製造中

PLL、低消費電力、インテジャーN、デュアル、RF/IF

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低位相ノイズ
  • 別のVpにより電圧調整幅が拡大
  • 2.6~3.3Vの単電源
  • TSSOPパッケージおよびチップ・スケール・パッケージ
  • プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
  • 低消費電流(全Idd=7.0mA)
  • 1.8Vのロジック・レベルに対応可能
  • デュアル係数プリスケーラの分周比を選択可能
  • ADF4219Lは、LMX2370の位相ノイズを改善した後継品
ADF4218L
PLL、低消費電力、インテジャーN、デュアル、RF/IF
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q復調器 1
ADL5380 新規設計に推奨 直交復調器、400~6000MHz
I/Q変調器 1
ADL5375 製造中 ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2
ADL5801 新規設計に推奨 アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3
ADL5802 新規設計に推奨 アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品