ADF4154
ADF4154
新規設計に推奨フラクショナルN方式の周波数シンセサイザ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
Viewing:
製品の詳細
- RF帯域幅:500MHz~4GHz
- 電源電圧:2.7~3.3V
- 別のVPにより、3Vシステムの電圧調整幅が拡大
- プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
- プログラマブルなデュアル・モジュラス・プリスケーラ4/5、8/9
- パワーダウン・モード
- ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113、ADF4106、ADF4153とピン互換
- フラクショナルN(分数分周)型シンセサイザのプログラマブル・モジュラス
- ノイズとスプリアス性能のトレードオフ
- 内蔵タイマによる高速ロック・モード
ADF4154は、無線送受信機におけるアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部の局部発振器となるフラクショナルN方式の周波数シンセサイザです。低ノイズのPFD(位相周波数検出器)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器で構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INT(整数)レジスタ、FRAC(フラクショナル)レジスタ、MOD(モジュラス)レジスタで、N分周器全体(N=(INT+(FRAC/MOD)))を定義します。また、4ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)で、REFIN周波数を分周し、PFD入力を与えます。このシンセサイザを外部のループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と併用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)を構成できます。
ADF4154の主要機能は、内蔵タイマを使用する高速ロック・モードです。カウントダウン時間を事前に設定してPLLが広帯域幅モードを維持するようにしておけば、外部からこの時間を制御する必要はありません。
オンチップ・レジスタはすべて、シンプルな3線式のインターフェースを介して制御します。デバイスは、2.7~3.3Vの電源で動作し、使用していないときにパワーダウンできます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4154BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4154BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4154BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4154BRU | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4154BRU-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4154BRU-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4154BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4154BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4154BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4154BCPZ | 製造中 | |
ADF4154BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4154BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4154BCPZ-RL | 製造中止 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4154BRU | 製造中止 | |
ADF4154BRU-REEL | 製造中止 | |
ADF4154BRU-REEL7 | 製造中止 | |
ADF4154BRUZ | 製造中 | |
ADF4154BRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4154BRUZ-RL7 | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF4154BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4154BRU | 製造中止 | |
ADF4154BRU-REEL | 製造中止 | |
ADF4154BRU-REEL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く