AD9106

製造中

D/Aコンバータ / 波形発生器、12ビット、180MSPS、クワッド、低消費電力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$19.26
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積されたクワッドDAC
  • オンチップの4096×12ビット・パターン・メモリ
  • DDSを内蔵
  • 消費電力@3.3V:4mA出力
    • 315.25mW@180MSPS
  • パワーダウン・モード:5mW未満@3.3V
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • ナイキスト周波数までのSFDR:86dBc@10MHz出力
  • 1kHzオフセットでの位相ノイズ、180MSPS、4mA:-140dBc/Hz
  • 差動フルスケール電流出力:8mA(max)@3.3V
  • 小型フォットプリント:32ピンLFCSP、5mm×5mm、3.5mm×3.6mmの露出パッド
  • RoHS準拠パッケージ
AD9106
D/Aコンバータ / 波形発生器、12ビット、180MSPS、クワッド、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
CAT-5ビデオ・レシーバー 1
AD8129 製造中 差動アンプ、レシーバ、低価格、200MHz
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2
ADA4817-1 製造中 オペアンプ、シングル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
ADA4817-2 製造中 オペアンプ、デュアル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD9106

AD9106 Evaluation Board

機能と利点

  • 180 MSPS 12-bit quad digital-to-analog converter with SPI interface
  • Balun or amplifier options for differential to single-ended output voltage conversion
  • On-board and external clocking options
  • Small, Arduino Uno form factor
  • Can be used with Mbed-enabled hardware like SDP-K1

製品詳細

The AD9106 and AD9102 evaluation boards are compatible with ARM-based Mbed-enabled boards like SDP-K1 and are designed to connect to Arduino Uno headers.

The evaluation setup can be powered by USB only and does not require a high-frequency waveform generator for clock input. The evaluation board by default uses an on-board 156.25 MHz crystal oscillator as clock source but provides external clocking option. DAC outputs can be transformer-coupled or evaluated with on-board amplifiers.

Along with the hardware, example source codes are provided and can be used as starting point for developing firmware for targeted applications. The evaluation boards and the example source codes with minor changes can work with other Mbed platforms.

EVAL-AD9106
AD9106 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品