AD8129

製造中

差動アンプ、レシーバ、低価格、200MHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速
    AD8130:270MHz、1090V/μs@G=+1
    AD8129:200MHz、1060V/μs@G=+10
  • 高CMRR
    94dB(min)DC~100kHz
    80dB(min)@2MHz
    70dB(min)10MHz
  • 低ノイズ
    AD8130:12.5nV/√Hz
    AD8129:4.5nV/√Hz
  • 高入力インピーダンス:1MΩ差動
  • 入力コモンモード・レンジ:±10.5V
  • 低歪み、1Vp-p@5MHz
    AD8130:-79dBc高調波最悪値@5MHz
    AD8129:-74dBc高調波最悪値@5MHz
  • ゲイン調整可能:外付け部品無しでG=+1
  • 電源電圧範囲:+4.5V~±12.6V
    パワー・ダウン機能
AD8129
差動アンプ、レシーバ、低価格、200MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD8129

AD8129 Evaluation Boards

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the AD8129. The evaluation board is a bare board; there are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.

The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials.

EVAL-AD8129
AD8129 Evaluation Boards

最新のディスカッション

最近表示した製品