AD9102
AD9102
製造中D/Aコンバータ / 波形発生器、14ビット、180MSPS、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.86
Viewing:
製品の詳細
- オンチップの4,096×14ビット・パターン・メモリ
- DDSを内蔵
- 消費電力@3.3V:4mA出力、
96.54mW@180MSPS - スリープ・モード:5mW@3.3V未満
- 電源電圧1.8V~3.3V
- 10MHz出力におけるナイキスト周波数までのSFDR:87dBc
- 1kHzオフセットでの位相ノイズ、
180MSPS、8mA:-150dBc/Hz - 差動電流出力:8mA(max)@3.3V
- 小型フットプリント:32ピンLFCSP、5mm×5mm LFCSP、3.6mm×3.6mmの露出パッド付、鉛フリー・パッケージ
AD9102、TxDAC®と波形発生器は、ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)を持った複雑な波形発生のためのパターン・メモリをオンチップに集積した、高性能のD/Aコンバータ(DAC)です。
DDSは、10.8Hz/LSBの周波数分解能が可能で、24ビットのチューニング・ワードを持つ、最大180MSPSのマスタ・クロックのサイン波発生器の、14ビット出力です。
SRAMのデータは、直接生成された格納する波形を含むことができ、振幅変調パターンは、DDS出力またはDDS周波数のチューニング・ワードに加えられます。
内部のパターン制御用ステート・マシーンによって、ユーザーはDACと同様に、DAC上の信号出力に対してパターン期間内でのスタート遅延も、プログラムすることができます。
SPIインターフェースは、SRAM内にデジタル波形発生器と負荷パターンを設定するために使われます。
DAC内に、それぞれの方法で、デジタル信号に加えられるゲイン調整ファクタとオフセット調整があります。
AD9102は、優れたAC性能とDC性能を提供し、最大180MSPSのDACサンプリング・レートをサポートします。
AD9102は1.8V~3.3Vの柔軟な電源電圧動作範囲と低消費電力を持つため、ポータブルおよび低消費電力アプリケーションに最適です。
製品のハイライト
- 高集積IC:オンチップDDSと4096×14ビット・パターン・メモリ
- 低消費電力:パワーダウン・モードは低パワーのアイドリング期間を提供します
アプリケーション
- 医療用計測機器
- 携帯計測機器
信号ジェネレータ、任意波形ジェネレータ - 車載用レーダー
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9102BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9102BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD9102BCPZ | 製造中 | |
AD9102BCPZRL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9102BCPZ | 製造中 | |
AD9102BCPZRL7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9102BCPZ | 製造中 | |
AD9102BCPZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く