AD5748
製造中電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
製品の詳細
- 電流出力範囲:4mA-21mA、0mA-21mA
総合未調整誤差(TUE):±0.15% FSR
出力ドリフト:±5ppm/℃ FSR(typ) - 電圧出力範囲:0V-5V、0V-10.5V、±10.5V
総合未調整誤差(TUE):±0.05% FSR(typ)
出力ドリフト:±3ppm/℃ FSR(typ) - 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- 出力障害検出機能内蔵
- PEC(パケット・エラー)のチェック機能
- 非同期クリア機能
- 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワー・アップ状態
- 電源電圧範囲
ADDD:+12V(±10%)~+24V(±10%)
AVSS:-12V(±10%)~-24V(±10%) - ADDD-2.75Vまでの出力ループ・コンプライアンス電圧
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)
AD5748は、ハードウェアまたはソフトウェアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウェアでの範囲は、SPI/MICROWIRE™互換のシリアル・インターフェースを介して設定されます。AD5748はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションがターゲットとなっています。AD5748へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータ(DAC)から供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0V~4.096Vとなっています。
出力の電流範囲は2つの電流範囲にわたってプログラムできます:4mA~21mAと0mA~21mAです。
電圧出力は、別のピンによって提供され、0~5V、0~10.5Vまたは±10.5Vの出力範囲の構成が可能となっています。
アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、2μFの容量負荷と0.1Hのインダクタ負荷をドライブすることが可能となっています。
これらの製品は、電源電圧範囲±12V~±24Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンス電圧は0~(ADDD-2.5V)となります。
柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE™互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こりうるような工業環境では有用となります。
この製品はまた、既知の状態(0Vまたはトライステート)でデバイスがパワー・アップされるようなパワーオン・リセット機能と、出力が電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。
HW-SELECTピンによって、この製品のパワー・アップ時にハードウェアまたはソフトウェア・モードのどちらかに構成させるかを決めます。
この製品のデータシートの標準的性能特性のセクションでのプロットは、 AD5750/AD5750-1のデータシートがリリースされた時の標準範囲の情報を含んでいることに注意してください。過電圧でのテストは施されましたが、新しいプロットは作成したわけではなく、プロットを目的として使うための代理データとなっています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- アクチュエータ制御
- PLC
ドキュメント
データシート 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5748ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5748ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 7, 2014 - 13_0192 AD5748/AD5750/AD5750-1/AD5750-2 Metal Edit and Reduced Package Type |
||
AD5748ACPZ | 製造中 | |
AD5748ACPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR392 | 製造中 | 電圧リファレンス、4.096V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ |
ADR364 | 製造中 | 電圧リファレンス、4.096VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力 |
シングル‐チャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
AD5662 | 製造中 | 16ビットnanoDAC®コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 2 | ||
AD5664 | 製造中 | nanoDAC:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450µA、レールtoレール電圧出力 |
AD5668 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC |