AD5662

製造中

16ビットnanoDAC®コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V

製品モデル
11
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 12ビット精度を保証する16ビットの単調増加性DAC
  • 低消費電力。2.7~5.5Vの電源で動作。
    消費電力の代表値が3V電源で0.35mW、5V電源で
    0.7mWと低く、バッテリ駆動アプリケーションに最適
  • 8ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージで提供
  • 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの
    消費電流(typ)は3V電源で50nA、5V電源で
    200nAに低減
  • 10μsのセトリング時間

AD5662
16ビットnanoDAC®コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 4
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR02 製造中 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5662

AD5662評価用ボード

機能と利点

  • 電流出力範囲:4mA~20mA、0mA~20mA、
    0mA~24mA、±20mA、±24mA
  • 電圧出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
  • 20%オーバーレンジ
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • オンチップ出力故障検知
  • 非同期CLEARピン機能
  • 電源
    AVDD範囲:+12V~+20V
    AVSS範囲:−12V~−20V
  • 出力ループ・コンプライアンス:AVDD − 2.0V
  • 温度範囲:−40°C~+105°C
  • LFCSPパッケージ

製品詳細

AD5750はハードウェアまたはソフトウェア・プログラマブル出力範囲を備えた単一チャンネル、ロー・コスト、高精度の電流/電圧出力ドライバです。ソフトウェア範囲はSPI/MICROWIRE®互換のシリアル・インターフェースを介して設定します。

出力電流範囲は次の5つの電流範囲でプログラムできます。4mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24mA、±20mA、±24mA

電圧出力は別のピンから供給され、0V~5V、0V~10V、±5V、または±10Vの出力範囲を供給するように設定できます。20%のオーバーレンジは電圧範囲で使用できます。

AD5750への入力は0V~4.096Vのアナログ入力です。範囲を選択すると、0Vの出力が選択した範囲の下端、4.096Vの出力が選択した範囲の上限になります。この評価用ボードは、AD5750をオンボードDAC(AD5662 16ビット、0V~4.096V出力)で駆動できるように構成されています。また、ユーザーが外部の0V~4.096Vの入力を構成することも可能です。この評価用ボードはAD5750をソフトウェア・モードのみで動作させることができます。

評価用ボードには端子ブロックを介して電源が供給されており、15 ppm/°C未満で15kΩの検出抵抗(R38)が必要です。この評価用ボードでは負荷抵抗は提供されていません。

 

EVAL-AD5662
AD5662評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0202 Circuits from the Lab®

フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プログラマブル・アナログ出力
  • 産業用電源 / 電圧ドライバー
  • 超低ノイズと低温ドリフト
CN0204 Circuits from the Lab®

柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High voltage, up to 44V
  • Programmable analog output
  • Galvanic isolation from rest of system
  • Ideal for PLC and DCS modules
CN0202
フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0204
柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品