ADR392
製造中電圧リファレンス、4.096V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
Viewing:
製品の詳細
- 小型の5ピンTSSOPパッケージを採用
- 低い温度係数:
Bグレード:9ppm/℃
Aグレード:25ppm/℃ - 初期精度:
Bグレード:±4mV(max)(ADR391)
Aグレード:±6mV(max) - 超低出力ノイズ:5µV p-p(0.1~10Hz)
- 低ドロップアウト性能:300mV
- 低電源電流:
3µA(max)シャットダウン時
140µA(max)動作時 - 外付けコンデンサ不要
- 出力電流容量:5mA
- 車載グレードも入手可能
- 広い温度範囲:-40℃~+125℃
ADR391/ADR392/ADR395は、それぞれ高精度な2.5V、4.096Vと5Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、超小型フットプリント、低消費、高精度を特長としています。アナログ・デバイセズの特許取得済み、温度ドリフト曲線補正技術を用いているため、ADR39xリファレンスはTSOTパッケージで、わずか9ppm/℃の低い温度ドリフトを達成しています。
マイクロパワー、低ドロップアウト電圧のADR39xファミリー・リファレンスでは、出力電圧のわずか300mV上回る電源から安定な出力電圧を提供します。この最新デザインにより、外付けコンデンサが不要になるため、さらにPCBスペースとコストが削減されます。ADR39xは、低消費電力動作、小型、と使い易さの組み合わせにより、バッテリ動作のアプリケーションに最適となっています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- ポータブル医療機器
- データ・アクイジション・システム
- 工業用プロセス制御
- 車載関連
ドキュメント
データシート 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR392AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR392BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR392WBUJZ-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR392AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR392BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR392WBUJZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |