AD5750-1
AD5750-1
製造中電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.10
Viewing:
製品の詳細
- 電流出力範囲:
4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.03%、
出力ドリフト:±5ppm/℃(typ) - 電圧出力範囲:
0V-5V、0 V-10V、±5 V、±10 V、20%オーバーレンジ、総合未調整誤差(TUE):±0.02%、
出力ドリフト:±3ppm/℃(typ) - 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- 出力障害検出機能内蔵
- PEC(パケット・エラー)のチェック
- 非同期クリア機能
- 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワーオン条件
- 電源電圧範囲
AVDD+12V(±10%)~+24V(±10%)
AVSS-12V(±10%)~-24V(±10%) - 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD − 2.75V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)
AD5750/AD5750-1は、ハードウエアまたはソフトウエアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウエアでの範囲は、SPI/Microwire™互換のシリアル・インターフェースを介して構成されます。AD5750/AD5750-1はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションをターゲットとしています。AD5750/AD5750-1へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータから供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0V~2.5V(AD5750-1)、0V~4.096V(AD5750)となっています。
出力の電流範囲は以下の5つの電流範囲にわたってプログラムできます。4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mAと±24mAです。ユニポーラーの電流範囲では2%のオーバーレンジが可能となっています。
電圧出力は、別のピンによって提供され、0~5V、0~10V、±5V、あるいは±10Vの出力範囲の構成が可能となっています。電圧範囲では20%のオーバーレンジが可能となっています。
アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、1µFの容量負荷と0.1Hのインダクタ負荷をドライブすることが可能となっています。
これらの製品は、電源電圧範囲±12V~±24Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~(AVDD-2.5V)となっています。
柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こりうるような工業環境では有用となります。
この製品はまた、既知の状態(0Vまたはトライステート)でデバイスがパワーアップされるようなパワーオン・リセット機能と、出力が電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。
HW-SELECTピンによって、この製品のパワーアップ時にハードウエアまたはソフトウエア・モードのどちらかに構成させるかを決めます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
リファレンス設計 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5750-1ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1ACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 7, 2014 - 13_0192 AD5748/AD5750/AD5750-1/AD5750-2 Metal Edit and Reduced Package Type |
||
AD5750-1ACPZ | 製造中 | |
AD5750-1ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD5750-1ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5750-1BCPZ | 製造中 | |
AD5750-1BCPZ-REEL | 製造中 | |
AD5750-1BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR392 | 製造中 | 電圧リファレンス、4.096V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ |
ADR364 | 製造中 | 電圧リファレンス、4.096VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力 |
シングル‐チャンネル電圧出力D/Aコンバータ 2 | ||
AD5660 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージ、nanoDAC® |
AD5060 | 製造中 | 16ビット nanoDAC®コンバータ、出力バッファ付き、3V / 5V、電圧出力、SOT-23パッケージで最高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD5750-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める