AD5664

製造中

nanoDAC:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450µA、レールtoレール電圧出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力、クワッドnanoDAC:16ビット
  • 相対精度:±12LSB(max)
  • 設計で単調増加性を保証
  • 10ピンMSOPおよび3mm×3mm LFCSP_WDパッケージ
  • 電源:2.7~5.5V
  • ゼロスケールにパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • シリアル・インターフェース:最大50MHz
AD5664
nanoDAC:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450µA、レールtoレール電圧出力
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
isoPower 1
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

シリーズ電圧リファレンス 2
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR423 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ3.00V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5664R

AD5664R Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5664REBZ (Cypress based) is no longer available. Please use EVAL-AD5664RDBZ (SDP based).


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5664R circuits and reduce design time. The AD5664R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5664R data sheet, which must be used in conjunction with user guide UG-986 when using the EVALAD5664RDBZ evaluation board.


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software that allows users to program the AD5664R can be downloaded via the EVAL-AD5664RDBZ product page.


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board requires the EVALSDP-CB1Z board (SDP-B controller board).

EVAL-AD5664R
AD5664R Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品