AD5721

製造中

D/Aコンバータ、12ビット、ユニポーラ、電圧出力、複数レンジ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ソフトウェアでプログラム可能な8種類の出力範囲:0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、0 V ~ 16 V、0 V ~ 20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V ~ +7.5 V; 5% オーバーレンジ
  • 総合未調整誤差(TUE):0.1%フルスケール(max)
  • 16ビット精度:±2LSB(max)
  • 単調増加性を保証:±1LSB(max)
  • 1チャンネル、16/12ビットDAC
  • セトリング・タイム:7.5 μs(typ)
  • リファレンス・バッファを内蔵
  • 低ノイズ:35 nV/√Hz
  • 低グリッジ:1 nV-sec

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5721
D/Aコンバータ、12ビット、ユニポーラ、電圧出力、複数レンジ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 4
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5761R

AD5761R Evaluation  Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5761R
  • Link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP)
  • PC software for control

製品詳細

The EVAL-AD5761RSDZ is a full featured evaluation board that allows the user to easily evaluate all the features of the AD5761R 16-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC). This board also integrates a power solution using the ADP5070 switching regulator to generate a bipolar supply of +11 V and −21 V from a +3.3 V input, allowing any of the programmable DAC voltage output ranges available on the DAC. Alternatively, supplying the DAC with a linear power supply via the on-board connector (J4) achieves all ranges. The AD5761R pins are accessible at on-board connectors for external connection. The evaluation board can be controlled by two means: via the on-board connector (J5), or via the SDP connector (J1). The EVAL-SDP-CB1Z SDP board allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a Windows® XP (SP2 or later) or Windows Vista (32-bit) based PC using the AD5761R evaluation software.

Device Description

The AD5761R is a single channel, 16-bit serial input, voltage output DAC. The device is specified to operate from single supply voltages from 4.75 V up to 30 V, or dual supply voltages from −16.5 V to 0 V (VSS) and +4.75 V to +16.5 V (VDD). The nominal full-scale output range is software or hardware selectable. The integrated output amplifiers, reference buffers, and power-up/power-down control circuitry provide an easy to use, universal solution.

EVAL-AD5761R
AD5761R Evaluation  Board

最新のディスカッション

最近表示した製品