ADR01
製造中超コンパクト高精度10.0V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
製品の詳細
- 省スペースのSC70およびTSOTパッケージ
- 低温度係数
- 8ピンSOIC:3ppm/°C(代表値)
- 5ピンSC70:最大9ppm/°C
- 5ピンTSOT:最大9ppm/°C
- 初期精度±0.1%
- 外付けコンデンサ不要
- 低ノイズ10μV p-p、0.1Hz~10.0Hz(ADR02)
- 広い動作範囲
- ADR01:12.0V~36.0V
- ADR02:7.0V~36.0V
- ADR03:4.5V~36.0V
- ADR06:5.0V~36.0V
- 広い動作温度範囲:–40°C~+125°C
- 業界標準のREF01/REF02/REF03とADR01/ADR02/ADR03ピン互換
- 高出力電流10mA
- ADR01、ADR02、ADR03、ADR06 SOIC(Aグレード)、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADR01-EPは防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格)
- ダウンロード:ADR01-EPデータシート(pdf)
- 防衛温度範囲(−55°C~+125°C)
- 品質管理された製品ベースライン
- 1アセンブリ/テスト・サイト
- 1製造サイト
- 強化された製品の変更通知
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
- V62/12658 DSCC図面番号
ADR01、ADR02、ADR03、ADR06は、高い精度と安定性、低消費電力を特長としたそれぞれ高精度10.0V、5.0V、2.5V、3.0Vバンド・ギャップ電圧リファレンスです。デバイスは、小型5ピンSC70およびTSOTパッケージと8ピンSOICバージョンに収められます。ADR01、ADR02、ADR03のSOICバージョンは、業界標準REF01、REF02、REF03のドロップイン代替1です。フットプリントが小さく動作範囲が広いため、ADR01、ADR02、ADR03、ADR06リファレンスはスペースが制約される汎用アプリケーションに最適です。
外部バッファと外部抵抗ネットワークが装備されているため、TEMPピンは温度検出および比較に使用できます。出力電圧を微調整できるようにTRIMピンがデバイスに用意されています。
ADR01、ADR02、ADR03、ADR06は、広い電源電圧範囲から安定した出力電圧を供給するコンパクトな低ドリフト電圧リファレンスです。5ピンSC70およびTSOTパッケージと8ピンSOICパッケージで使用でき、A、B、およびCグレードから選択できます。すべてのデバイスの仕様は、拡張工業用(−40°C~+125°C)温度範囲で設定されています。8ピンSOICのADR01、ADR02、ADR03、ADR06 Aグレードは、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済みです。
アプリケーション
- 高精度のデータ・アクイジション・システム
- 高分解能コンバータ
- 工業用プロセス制御システム
- 高精度計測器
- 自動バッテリ監視
- PCMCIAカード
1 ADR01、ADR02、ADR03は、それぞれREF01、REF02、REF03と部品レベルで互換性があります。システム・レベルの互換性の保証は暗示されていません。ADR01、ADR02、ADR03のSOICは、追加の温度監視機能が装備された、それぞれREF01、REF02、REF03の8ピンSOICバージョンとピン間で互換性があります。
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR01AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
ADR01ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR01ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR01AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR01BKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
ADR01BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR01BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR01BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR01TUJZ-EP-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR01WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR01WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2012 - 12_0208 ADR0x and REF0x Die Revision |
||
ADR01AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01ARZ | 製造中 | |
ADR01ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01BKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01BRZ | 製造中 | |
ADR01BRZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01TUJZ-EP-R7 | 製造中 | |
ADR01WARZ-R7 | 製造中 | |
ADR01WARZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR01ARZ | 製造中 | |
ADR01ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01BRZ | 製造中 | |
ADR01BRZ-REEL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR01AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR01BUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。