AD8505
AD8505
製造中オペアンプ、シングル、最大20µA、レールtoレール入出力、ゼロ入力クロスオーバー歪
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.56
Viewing:
製品の詳細
- PSRR:100dB(min)
- CMRR:105dB(typ)
- 超低電源電流:アンプ1個あたり20µA(max)
- 1.8~5Vの単電源動作または±0.9V~±2.5Vの両電源動作
- レールtoレールの入出力
- 低ノイズ:45nV/√Hz@1kHz
- オフセット電圧:2.5mV(max)
- 超低入力バイアス電流:1pA(typ)
AD8505/AD8506/AD8508は、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を許容し、1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するシングル、デュアル、クワッドのマイクロパワー・アンプです。新しい回路技術を採用したこれらのアンプは、クロスオーバー歪みが無く、(優れたPSRRとCMRR性能)と非常に小さいバイアス電流を提供し、アンプあたり20µA未満の電源電流で動作します。このアンプのファミリーは、この電力クラスでは最小のノイズ性能を備えています。
AD8505/AD8506/AD8508アンプは、これらの機能の組み合わせによって、バッテリの全寿命にわたる電源電圧の変動により発生する誤差が最小化され、レールtoレール入力のオペアンプであるにもかかわらず高いCMRRが維持されるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。バッテリ駆動のリモート・センサー、ハンドヘルド計測機器、民生機器、ハザード検出器(例・煙、火災、ガスなど)、患者モニタでは、このAD8505/AD8506/AD8508アンプの機能を活用することができます。
AD8505/AD8506/AD8508は工業用温度範囲-40~+85℃と拡張工業用温度範囲-40~+125℃の両方で仕様規定されています。シングル・アンプのAD8505は5ピンSOT-23で供給しています。デュアル・アンプのAD8506は8ピンのMSOPと8ボールのWLCSPパッケージで提供されています。クワッド・アンプのAD8608は14ピンのTSSOPパッケージと14ピンのWLCSPパッケージで供給されています。AD8505/AD8506/AD8508は、ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4と共に、ますますシリーズが増え続けている1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するアナログ・デバイセズ提供のゼロ・クロスオーバー歪・オペアンプ・シリーズに属します。
アプリケーション
- 圧力および位置センサー
- リモート・セキュリティ
- バイオ・センサー
- IR温度計
- バッテリ駆動の民生用機器
- 危険検知器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8505ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (0.905mm x 1.385mm) | ||
AD8505ACBZ-RL | 6-Ball WLCSP (0.905mm x 1.385mm) | ||
AD8505ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8505ACBZ-R7 | 製造中 | |
AD8505ACBZ-RL | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8505ARJZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8505
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。