AD5325

製造中

12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1つの10ピン・マイクロSOICパッケージに4個の12ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 低消費電力:消費電流600µA@5V、500µA@3V
  • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、80nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力電圧範囲:0V~VREF
  • 2線式(I2C™コンパチブル)のシリアル・インターフェース
  • データ・リードバック機能/ソフトウェア・クリア機能
  • LDACピン(アクティブ・ロー)によるD/Aコンバータ出力の同時アップデート
  • 温度範囲:-40~+105℃


AD5325
12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
シリーズ電圧リファレンス 6
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD5325

AD5325 Evaluation Board 

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ) 
  • On-board references 
  • Various link options 
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP) 

製品詳細

The AD5325 evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5325 circuits and reduce design time. The AD5325 operates from a single 2.5 V to 5.5 V supply.


Full details are available in the AD5325 data sheet, which must be consulted in conjunction with UG-976 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board (EVAL-SDP-CB1Z). Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5325.


This evaluation board requires the SDP-B board (EVAL-SDP-CB1Z).

EVAL-AD5325
AD5325 Evaluation Board 

最新のディスカッション

最近表示した製品