AD5305
AD5305
製造中8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流、
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
Viewing:
製品の詳細
- 1つの10ピン・マイクロSOICパッケージに4個の8ビットD/Aコンバータを内蔵
- 低消費電力:消費電流600µA@5V、500µA@3V
- パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、80nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 0Vにパワーオン・リセット
- 3つのパワーダウン機能
- ダブル・バッファ入力ロジック
- 出力電圧範囲:0V~VREF
- 2線式(I2C™コンパチブル)のシリアル・インターフェース
- データ・リードバック機能
- ソフトウェア・クリア機能
- LDACビット(アクティブ・ロー)による同時アップデート
AD5305(8ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が500µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。
これらのデバイスでは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを使用します。このインターフェースは、VDD < 3.6VでSMBusとの互換性があります。複数のデバイスで同じバスを共有できます。
製品のハイライト- 10ピンのマイクロSOICパッケージ
- 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
- 3V電源時で1.5mW、5V電源時で3mWの消費電力
- スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
- 複数のデバイスで同じバスを共有可能
- クロック・レートが最大400kHzのシリアル・インターフェースを使用
- AD5315(10ビット)、AD5325(12ビット)とピンおよびソフトウェア互換
I2C(Inter-IC)はフィリップス・セミコンダクターズ社の商標です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5305ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5305ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5305BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5305BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5305ARMZ | 製造中 | |
AD5305ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5305BRMZ | 製造中 | |
AD5305BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5305ARMZ | 製造中 | |
AD5305ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5305BRMZ | 製造中 | |
AD5305BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5305ARMZ | 製造中 | |
AD5305ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5305BRMZ | 製造中 | |
AD5305BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5305ARMZ | 製造中 | |
AD5305ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5305BRMZ | 製造中 | |
AD5305BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2 | ||
ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |