AD5324
AD5324
製造中D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、電圧出力、2.5V~5.5V、500µA、10ピンパッケージ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.46
Viewing:
製品の詳細
- 10ピンのMSOPとLFCSPパッケージに4個のバッファされた12ビットDACを集積
A、Wバージョン:INL:±16LSB
Bバージョン:INL:±10LSB - 低消費電力動作:500µA@3V、600µA@5V
- 電源電圧:2.5~5.5V
- 全コードに対して単調性を設計で保証
- パワーダウン:3Vで80nA、5Vで200nAに低減
- ダブルバッファ入力ロジック
- 出力範囲:0V~VREF
- 0Vへのパワーオン・リセット機能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD5324-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD5324-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12628
AD5304/AD5314/AD5324は、8ビット、10ビット、12ビットのバッファ付き電圧出力のクワッドDACであり、10ピンMSOPパッケージと10ピンLFCSPパッケージを採用しています。これらのデバイスは、単電源2.5V~5.5Vで動作し、3Vで500µAの消費電力です。内蔵出力アンプは、レールtoレールの出力振幅を可能にし、0.7V/µsのスルーレートを達成します。この製品は3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大30MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。
4個のDACに対するリファレンスは、1本のリファレンスピンから供給されます。すべてのDAC出力は、ソフトウェアLDAC機能を使って同時に更新することができます。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにするので、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの0Vを維持します。また、デバイスの消費電流を5Vで200nA(3Vで80nA)に削減するパワーダウン機能も内蔵しています。
これらのデバイスは、通常動作での消費電力が小さいため、ポータブルなバッテリー駆動の装置に最適です。消費電力は、5Vで3mW、3Vで1.5mWであり、パワーダウン・モードでは1µWに減少します。
アプリケーション
- 携帯型バッテリ駆動の計測機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブルな減衰器
- 工業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5324ACPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5324ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5324ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5324BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5324BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5324BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5324SRMZ-EP-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5324ARMZ | 製造中 | |
AD5324ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5324BRMZ | 製造中 | |
AD5324BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5324ARMZ | 製造中 | |
AD5324ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5324BRMZ | 製造中 | |
AD5324BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5324ARMZ | 製造中 | |
AD5324ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5324BRMZ | 製造中 | |
AD5324BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5324SRMZ-EP-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5324ARMZ | 製造中 | |
AD5324BRMZ | 製造中 | |
AD5324BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |