AD5304

製造中

D/Aコンバータ、8ビット、クワッド、電圧出力、2.5V~5.5V、500µA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 10ピンのMSOPとLFCSPパッケージに4個のバッファされた8ビットDACを集積
    A、W バージョン:INL:±1LSB
    Bバージョン:INL:±0.625LSB
  • 低消費電力動作:500μA@3V,600μA@5V
  • 電源電圧:2.5V~5.5V
  • 全コードに対して単調性を設計で保証
  • パワーダウン:3 Vで80nA、5Vで200nA
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力範囲:0 V~VREF
  • 0 Vへのパワーオン・リセット
  • 出力の同時更新(LDAC)機能
  • 低消費電力のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPに対して互換性を持つ3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール出力のバッファ・アンプを内蔵
  • 動作温度範囲: -40℃~+105℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み

AD5304
D/Aコンバータ、8ビット、クワッド、電圧出力、2.5V~5.5V、500µA
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
シリーズ電圧リファレンス 6
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR3425 製造中 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品