AD5314
AD5314
製造中10ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流、クワッド電圧出力
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.34
Viewing:
製品の詳細
- 10ピンMSOICと10ピンLFCSPパッケージに
4個のバッファ付き10ビット D/Aコンバータを内蔵
A、Wバージョン:±4 LSB INL
Bバージョン:±2.5 LSB INL - 低消費電力:消費電流500µA@3V、600µA@5V
- 電源:+2.5~+5.5V
- 設計で単調増加性を保証
- パワーダウン時の消費電流:80nA@3V、200nA@5V
- ダブル・バッファ入力ロジック
- 出力電圧範囲:0V~VREF
- 0Vにパワーオン・リセット
- 出力の同時更新(LDAC機能)
- 低消費電力、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
- レールtoレール出力のバッファ・アンプを内蔵
- 温度範囲:-40~+105℃
- 車載アプリケーション用に認定済み
AD5304(8ビット)、AD5314(10ビット)、AD5324(12ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が500µAの10ピンMSOPと10ピンLFCSPパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。これらのデバイスでは、最大30MHzのクロック・レートで動作する3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。
DAC4個に対するリファレンスは、1本のリファレンス・ピンから発生されます。全DAC出力は、ソフトウェアLDAC機能を使って同時に更新できます。
AD5304/AD5314/AD5324は、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、パワーアップ時にDAC出力を0Vにし、デバイスに対する有効な書き込みが行われるまで、この0Vを維持します。また、消費電流を5Vで200nA(3Vで80nA)に削減するパワーダウン機能も備えています。
AD5304/AD5314/AD5324は、通常動作での消費電力が小さいため、ポータブルのバッテリ駆動機器に最適です。消費電力は、5Vで3mW、3Vで1.5mWであり、パワーダウン・モードでは1μWに減少します。
アプリケーション
- ポータブルのバッテリ駆動機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧 / 電流源
- プログラマブルな減衰器
- 工業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5314ACPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5314ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5314ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5314BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5314BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5314BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD5314BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5314WARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5314ARMZ | 製造中 | |
AD5314ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5314BRMZ | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5314ARMZ | 製造中 | |
AD5314ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5314BRMZ | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5314WARMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5314ARMZ | 製造中 | |
AD5314ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5314BRMZ | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5314BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5314WARMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 6 | ||
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5317R | 製造中 | D/Aコンバータ、10ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC® |