AD5317R

製造中

D/Aコンバータ、10ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC®

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.08
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • INL誤差:±0.5LSB(max)、DNL誤差:±05LSB(max)
  • 低ドリフト2.5Vリファレンス:2ppm/℃(typ)
  • 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSP
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.1%フルスケール(max)
  • オフセット誤差:±1.5mV(max)
  • ゲイン誤差:±0.1%フルスケール(max)
  • 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
  • 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
  • ゼロ・スケールまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
  • 1.8Vロジックに互換
  • リードバックまたはデージーチェーン可能な50MHzのSPIインターフェース
  • 低グリッジ:0.5nV-sec
  • 低消費電力:3.3mW@3V
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 温度範囲:- 40℃~+105℃
AD5317R
D/Aコンバータ、10ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5317R

AD5317RDBZ Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The AD5317R evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5317R circuits and reduce design time. The AD5317R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


For full details, see the AD5317R data sheet, which must be used in conjunction with UG-970 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download from the EVALAD5317RDBZ evaluation board page to allow the user to program the AD5317R.


EVAL-AD5317R
AD5317RDBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品