MAX33048E

新規設計に推奨

±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 保護の統合化により堅牢性を向上
    • ±ドライバの出力/レシーバーの入力に対する25Vの故障保護範囲
    • 高ESD保護
      • JEDEC JS-001に基づくHBM ESD:±40kV
      • IEC 61000-4-2に基づくエア・ギャップESD:±15kV
      • IEC 61000-4-2に基づく接触ESD:±10kV
    • 出力の短絡保護
    • レシーバー入力の短絡や断線が生じた場合の誤った遷移を、真のフェイル・セーフ・レシーバーが防止
    • パワーアップ時やホット・インサーション時の誤った遷移を、ホット・スワップ機能が防止
  • 高速データ・レート:最大20Mbps
  • 広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • バスに最大256ノードの接続が可能
  • 3.3Vまたは5Vの電源レールにより設計が容易
MAX33048E
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバー
MAX33048E Simplified Block Diagram MAX33048E Typical Application Circuits MAX33048E Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX33048ESHLD

MAX33048E Shieldの評価用キット

機能と利点

  • MAX33048Eの評価が簡単
  • I/Oインターフェースの互換性:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Arduino(アルドゥイーノ)®/Arm® Mbedプラットフォーム互換
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33048E Shield評価用キット(EVキット)は、MAX33048Eの機能を実証するための組み立て済み、テスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX33048Eは、20Mbps全二重RS-485トランシーバーで、A/BとY/Zのデータ・ラインに関して、±25Vの故障保護、-7V~+12Vという広いコモンモード電圧範囲、±40kVのESD人体モデル(HBM)を備えています。シールドには、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル変換器として使用されるデジタル・アイソレータが備わっています。

eval board
MAX33047EEVKIT

Evaluates: MAX33047E/MAX33048E

機能と利点

  • Easy Evaluation of the MAX33047E/MAX33048E
  • Power/Ground Connections Through Screw Terminal Blocks
  • Screw Terminal Blocks for RS-485 Signals
  • Test Points for Measuring All Signals
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX33047E evaluation kit is a fully assembled and tested board that demonstrates the functionality of the MAX33047E/MAX33048E. These devices are full-duplex RS-485/RS-422 transceivers with ±25V fault protection and ±40kV human body model (HBM) ESD protection for the A/B and Y/Z data lines. The MAX33047E supports data rates of up to 500kbps, while the MAX33048E supports data rates of up to 20Mbps.

The EV kit includes the MAX33047E installed on the 8-pin SOIC footprint and can also be utilized to evaluate the MAX33048E.

MAX33048ESHLD
MAX33048E Shieldの評価用キット
MAX33048E Shield EV Kit MAX33048E Shield EV Kit - Top View MAX33048E Shield EV Kit - Bottom View
MAX33047EEVKIT
Evaluates: MAX33047E/MAX33048E
MAX33048EEVKIT Board Photo Angle View MAX33048EEVKIT Board Photo Top View MAX33048EEVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品